Sekamatik 300 Stazione di sollevamento acque reflue compatta ad alto volume con 2 pompe

Panoramica Specifiche Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Non applicabile

Sekamatik 300 è una soluzione completamente automatica, compatta ed economica inodore che permette la gestione delle acque reflue negli edifici. Rappresenta la soluzione ideale quando i sanitari sono installati a un piano inferiore rispetto al sistema fognario a gravità.

Sekamatik 300 dispone di una valvola d'intercettazione integrata ed è dotata di sistema idraulico vortex per il pompaggio affidabile. Le dimensioni sono ideali per piccoli edifici pubblici o commerciali. È disponibile una versione tandem con una capacità superiore.

Progettato in conformità alla norma EN 12050.

Specifiche

Specifiche

General Specification
Sekamatik 300 compatto ad alto volume
Flow
up to 60 m3/h
Head
up to 18 m
Volume (total)
up to 600 l
Power supply
Single and three phase 50 Hz
Power
from 1,7 kW up to 3,3 kW
Number of pumps
1 or 2
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.