Sekamatik 200 Stazione compatta di sollevamento acqua grigia sotto il pavimento

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Non applicabile

Sekamatik 200 è una stazione compatta di sollevamento acqua grigia completamente automatica e inodore, progettata per essere installata sotto al pavimento. Presenta una piastra di copertura anti-odori con drenaggio pavimento o telaio. Il telaio e la piastra sono state progettate per poter essere allineate perfettamente alla superficie del pavimento. Sekamatik 200 è dotata di valvola d’intercettazione integrata che impedisce il ritorno di flusso.

Progettato in conformità alla norma EN 12050.

 

Specifiche

Specifiche

General Specification
Sekamatik 200 compatto
Flow
up to: 5,5 m3/h
Head
up to: 14 m
Volume (total)
40 l
Power supply
Single phase 50 Hz
Power
from 0,18 kW up to 1,1 kW
Number of pumps
1
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Sistemi per Acque Reflue
Sistemi per gli Edifici Sistemi per Acque Reflue
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.