Sekamatik 100 Stazione di sollevamento acque reflue compatto con 1-2 pompe

Panoramica Specifiche Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Non applicabile

Sekamatik 100 è una soluzione completamente automatica, compatta ed economica inodore che permette la gestione delle acque reflue negli edifici. Rappresenta la soluzione ideale quando i sanitari sono installati a un piano inferiore rispetto al sistema fognario a gravità.

Sekamatik 100 dispone di una valvola d'intercettazione integrata ed è dotata di sistema idraulico vortex per il pompaggio e lo scarico affidabile. Le dimensioni sono ideali per piccoli edifici residenziali o commerciali.

Progettato in conformità alla norma EN 12050.

 

Specifiche

Specifiche

General Specification
Sekamatik 100 Stazione di sollevamento acque reflue compatto con 1-2 pompe
Flow
up to 50 m3/h
Head
up to 15 m
Volume (total)
up to 95 l
Power supply
Single and three phase 50 Hz
Power
from 1,1 kW up to 2,1 kW
Number of pumps
1 or 2
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.