Sekamatik 10 Stazione di sollevamento con maceratore acque reflue compatto

Panoramica Specifiche Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Non applicabile

Sekamatik 10 è una stazione compatta, economica e inodore per il trattamento delle acque reflue domestiche negli edifici. Rappresenta la soluzione ideale quando i sanitari si trovano dove il sistema fognario principali non può essere raggiunto con la mera forza di gravità. Le applicazioni tipiche sono un gabinetto o un bagno addizionale in cantina o in un attico.

Sekamatik 10 funziona completamente in automatico e permette di collegare fino a tre unità sanitarie.

Sekamatik 10 è facile da installare. Il basso ingombro permette l’installazione sotto il lavabo, dietro alla tazza o in spazi molto ristretti. Il maceratore tritura in piccole particelle gli scarichi permettendo così l’utilizzo di tubazioni di piccolo diametro.

I MODELLI

10E 8M: unità con pompa in acciaio inox per le acque grigie.
10E 7M e 15M: unità con maceratore per le acque grigie che contengono materiale fecale.

Specifiche

Specifiche

General Specification
Sekamatik 10
Delivery
up to 16 m³/h
Head
up to 18 m
Volume (total)
up to 11 l
Power supply
Singlephase 50 Hz
Power
up to 0,35 kW
Temperature of pumped liquid
max 35 °C
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.