Panoramica Industrie & Applicazioni ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Disponibile in varie dimensioni
  • Connessioni predisposte per la tubazione d’ingresso, quella di scarico e l'alimentazione elettrica
  • Viene fornita preassemblata per semplificare e velocizzare l’installazione
  • coperchio facile da chiudere con guarnizione di gomma
  • Serbatoio con maniglia di trasporto e pittogrammi con i simboli per semplificare l’installazione

STAZIONE DI POMPAGGIO MICRO PER APPLICAZIONI INDOOR

La gamma di stazioni di pompaggio Flygt Micro di Xylem è disponibile in varie dimensioni e rappresenta la soluzione ideale quando l’acqua di lavaggio e le acque reflue domestiche devono essere portate nella condotta fognaria principale che si trova a un livello superiore o dove non si può fare ricorso al drenaggio da forza di gravità. Altre applicazioni comprendono acqua freatica e scolo dalle vie d'accesso del garage.

Le unità possono essere installate sul pavimento, sotto il lavello, in cantina o direttamente in bagno.

COMPLETAMENTE PREASSEMBLATA

La stazione Flygt Micro viene fornita già preassemblata con tubazione di mandata e aspirazione pronte per l’attacco. I lavabi sono in polietilene, un materiale leggero e resistente che è facile da maneggiare e installare.