Pacchetti stazioni di pompaggio per interni Flygt

Per acqua di scarico e di lavaggio degli edifici residenziali e commerciali.

 

I pacchetti stazioni di pompaggio per interni Flygt sono prefabbricati e disponibili in un’ampia varietà di costruzioni e dimensioni. Vengono fornite complete con tutti i materiali e attrezzature necessarie per permettere un’installazione e messa in funzione veloci.

 

I pacchetti stazioni di pompaggio Flygt presentano una costruzione semplice e sono ideali per l’installazione all’interno dell’edificio. 

Stazione

Le stazioni di pompaggio indoor Flygt rappresentano la soluzione ideale quando le acque reflue domestiche o commerciali devono essere pompate nel sistema fognario che si trova in una posizione più elevata o dove non è possibile sfruttare la forza di gravità per la mandata. 

Le stazioni di pompaggio sono disponibili in varie dimensioni e possono essere installate al di sotto del livello del pavimento. Le stazioni di pompaggio indoor Flygt vengo fornite preassemblate e con i raccordi di aspirazione e mandata dotati di attacchi rapidi. 

  • Connessioni predisposte per la tubazione d’ingresso, quella di scarico e l'alimentazione elettrica
  • Installazione semplificata delle tubazioni, raggruppate insieme nello stesso punto
  • Coperchio con guarnizione di gomma 
  • Chiusura affidabile senza il rischio di emettere odori. Serbatoio con pittogrammi e maniglie di trasporto 
  • Gestione semplice e guida visiva diretta per le varie connessioni

Ricerca Stazioni

Pompe


Rinomate per 
le operazioni anti intasamento, le pompe Flygt rappresentano il cuore innovativo delle stazioni di pompaggio. Scegliete la capacità e le prestazioni delle pompe trituratrici Flygt e delle pompe autopulenti Flygt N. Tutte le pompe Flygt sono collaudate dalla fabbrica e garantiscono prestazioni elevate e qualità superiore.

  • Prestazioni anti-intasamento e autopulenti
  • Riduce i costi della manutenzione non programmata
  • Efficienza elevata sostenibile riduce i costi energetici di oltre il 25 %

RICERCA POMPE

Controlli

Flygt I controller sono disponibili per l’intera gamma di stazioni pompanti, dalle più piccole pressurizzate alle più complesse per le acque reflue e i processi di trattamento. I controller sono stati progettati per garantire l’efficienza delle pompe, fornirvi i dati principali e impedire la rottura delle pompe stesse. I controller Flygt dispongono di funzioni potenti integrate dedicate per le acque reflue. Ciò significa che riducono i consumi energetici e i costi di manutenzione. Con i controller pompe Flygt potete massimizzare il potenziale delle vostre stazioni pompanti.

MONITORAGGIO E CONTROLLO RICERCA