Sistema di pompaggio acque reflue Flygt Experior

Experior® è il più affidabile, efficiente e semplice sistema di pompaggio per acque reflue disponibile oggi sul mercato. Experior dispone di pompe con tecnologia N, motori con efficienza premium e SmartRun e controlli intelligenti per fornirvi il meglio per le vostre applicazioni di pompaggio. La nostra gamma di prodotti modulari permette a Experior di offrirvi soluzioni personalizzate in linea con le vostre esigenze. La vostra stazione pompante diventa molto più efficiente e potete ottenere un risparmio energetico pari al 50%.

Impianto idraulico

Raggiungi i più alti livelli di efficienza e affidabilità

La tecnologia innovativa N ha rivoluzionato il pompaggio delle acque reflue garantendo un’efficienza elevata sostenibile, funzioni auto-pulenti e bassi costi di esercizio delle stazioni. L'ultima innovazione è l’idraulica N adattiva che migliora ulteriormente le caratteristiche auto-pulenti e un rendimento superiore anti intasamento. Le pompe Flygt con tecnologia N permettono di ottenere un sensibile risparmio energetico con una riduzione di almeno il 25% nella vostra bolletta elettrica.

  • Prestazioni anti-intasamento e autopulenti
  • Efficienza elevata sostenibile - Riduce i costi energetici di oltre il 25%
  • Riduce i costi della manutenzione non programmata
  • La soluzione perfetta per la regolazione della velocità - La costruzione autopulente funziona indipendentemente dalla velocità della girante

Ricerca Pompe

Controlli intelligenti

SmartRun - Tutta l’intelligenza di cui avete bisogno per il pompaggio affidabile delle acque reflue.

SmartRun è dotata di funzioni estremamente semplificate e facili da usare. Queste funzioni sono state sviluppate per ottimizzare e ottenere un’affidabilità di pompaggio massima, sensibili risparmi energetici e controllo intelligente del processo di pompaggio delle acque reflue. Tutti i parametri sono state pre-programmati per semplificare e rendere più economica l’installazione. Basta solo premere il pulsante e SmartRun metterà in funzione la vostra stazione di pompaggio. Il controllo intelligente SmartRun comprende il software necessario per sfruttare al massimo tutti i vantaggi del pompaggio a velocità variabile.

  • Software stazione di sollevamento acque reflue preinstallato
  • Funzioni preprogrammate e impostazione facile da usare
  • Riduzione sensibile del consumo energetico
  • Costi minimi di avviamento e funzionamento
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alle funzioni di pulizia del pozzo e della tubazione

PRODOTTI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO RICERCA

Motori

Motori

Prodotti Ricerca