36680 Pompa di sentina a diaframma

Panoramica Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie 36680

  • Il design della membrana permette il funzionamento a secco.
  • Funzionamento silenzioso.
  • Cuscinetti a sfera con lubrificazione permanente sull’albero e la biella.
  • Grandi pad assorbi vibrazioni.
  • Materiale resistente alla corrosione per servizio con acqua di mare.
  • Soddisfa i requisiti del regolamento USCG 183.410 e la norma ISO 8846 MARINE per la protezione accensione.
  • Omologato NMMA

Portata: Portata nominale 21 l/min (5,5 gal/min)
Autoadescante da secco a 2,1m (7ft)

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Technical Brochure

Documenti

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.