31705 Pompa di sentina e drenaggio doccia

Panoramica Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie 31705

  • Funziona a secco senza danneggiarsi
  • Portata uniforme
  • Pompa a membrana con quattro pistoni
  • Motore potente heavy-duty con protezione contro sovraccarico termico
  • Porte snap-in
  • Rivestimento impermeabile
  • Soddisfa i requisiti del regolamento USCG 183.410 e la norma EN ISO 8846 MARINE (Standard Protezione Accensione)
  • Soddisfa i requisiti della norma EN 50081-1 Compatibilità elettromagnetica
  • Conforme con la norma EN ISO 8849 MARINE Pompa elettrica di sentina

Sentina/Pesce vivo/Pompa a membrana per uso generale

Portata: Portata nominale 16,3 l/min (4,3 gal/min)
Autoadescante da secco a 2,4 m (7,8 ft)

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.