29270-0000 Bocchettone Amazon

Panoramica Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: 29250-0000

  • Pompa compatta con passante attraverso il ponte con non meno di 16 porte alternative in base al corpo
  • Basta allentare una vita per rimuovere gli intasamenti o riposizionare il corpo a 360º rispetto alla maniglia.
  • Dotata di maniglia in acciaio inox, clip di montaggio e predisposizione per il cavetto di sicurezza
  • Costruzione sottile con kit e coperchio per il passante del ponte e 4 posizioni di montaggio in base al tipo di pompa

Con o senza maniglia smontabile e kit passante del ponte
Per il montaggio attraverso il ponte o la paratia

Disponibile pronto per l’uso con una mandata di 50 l/min (11 gal/min)

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.