It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Soluzioni SCADA AquaView

Panoramica Specifiche Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Preconfigurato per le applicazioni per acqua e acque reflue
  • È possibile richiedere informazioni in qualsiasi momento e per tutti i dispositivi
  • Installazione, messa in servizio e integrazioni semplici
  • Panoramica più personalizzata grazie all’interfaccia intuitivo
  • Manutenzione preventiva - Riduce i costi degli interventi in loco

Controllo totale. Per voi.

AquaView 7 è il sistema SCADA di nuova generazione sviluppata dagli esperti Flygt per i professionisti dell’acqua e delle acque reflue che chiedono metodi di monitoraggio e controllo più semplici e personalizzati per i loro asset - Dovunque, sempre e con qualsiasi dispositivo. Grazie all’installazione plug-and-play è possibile ottenere una panoramica completa dei siti in meno di un’ora - Le informazioni giuste quando ne avete bisogno. Potete configurare il vostro workflow e i vostri dati in pochi secondi, riuscendo così a controllare perfettamente i vostri processi e le vostre operazioni. Provate anche voi la potenza dei prodotti Flygt e i vantaggi dei suoi sistemi di monitoraggio e controllo.

PIANIFICA - PERSONALIZZA - ESEGUI

Per supportare meglio le vostre decisioni abbiamo dotato AquaView 7 di Flygt con una funzione workflow facile da impostare. La panoramica giornaliera permette di controllare le portate di aspirazione e mandata, gli allarmi e tante altre informazioni - Dati utili che vi permettono di ridurre gli interventi di manutenzione. Perché non aumentare le risorse e aggiungere più stazioni pompanti? Nessun problema. Il nostro sistema di licenze permette di aggiungere comodamente siti multipli in base alle vostre esigenze. Operando in modo più efficiente il vostro sistema contribuirà a garantirvi maggior tempo libero.

Ognuno ha le proprie preferenze quando si tratta di selezionare le informazioni da visualizzare. Alcuni desiderano panoramiche regolari delle stazioni di pompaggio principali. Altri invece desiderano avere informazioni più dettagliate. AquaView 7 vi permette di personalizzare in pochi secondi il vostro interfaccia senza dover incaricare un team di tecnici esterni. Il sistema permette di creare report personalizzati per l’analisi dei dati.

AquaView 7 presenta un’ampia gamma di funzioni, dalla gestione integrata degli allarmi ai sistemi avanzati di misurazione. In questo modo sarete in grado di utilizzare al meglio i vostri sistemi di erogazione dell’acqua e smaltimento delle acque reflue. I dati di misurazione avanzata offrono una panoramica affidabile che comprende i livelli di aspirazione e il consumo energetico. Tutti i dati principali sono presentati in un formato facile da leggere e interpretare.

Specifiche

Specifiche

General
Modello 1
Remote Viewers
Secure viewer, Web-thin client, Mobile client
Communication
Modello 1
Media
Ethernet, radio, dialed, GSM, GPRS/3G
Protocols
AquaCom, Modbus, DNP3, IEC60870-5 plus 235 alternative drivers
OPC
OPC DA server, OPC Client (UA, .NET, Xml/DA)
Monitoring
Communication log, Statistics, alarm
Alarm distribution
Modello 1
Scheduler
Built-in scheduler
Alerts
SMS and e-mail messaging
Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.

Documenti

AquaView 7 Product sheet
AquaView7 case story

Prodotti & Servizi Correlati