It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Linea MTR - Relè Controllo di Livello

Panoramica Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

La linea MTR di relè per il controllo di livello garantisce un controllo del livello super affidabile e senza fabbisogno di manutenzione.

Relè di controllo di livello semplice, affidabile, efficiente - utilizza le sonde sensori livello del liquido ulta affidabili e esenti da errori MTR e funziona con tutti i tipi di liquidi:

  • Acque reflue
  • Acque pluviali di dilavamento
  • Effluenti industriali
  • Pozzi per fanghi

impostazioni e tempi d’attesa conduttività regolabile per garantire quella flessibilità che manca agli altri sistemi.

MTR

I MTR sono relè conduttivi di controllo del livello del liquido con funzioni di programmazione per le operazioni di caricamento/scaricamento, quattro sensibilità e otto tempi di attesa, ideali per il controllo on/off di un dispositivo singolo come la pompa, l’allarme o il solenoide. Controllano una pompa piena (pompa in funzione) o vuota (pompa spenta).

MTRA

Relè con allarme sono i relè conduttivi di controllo pompa-1, e allarme-1. Sono indicati per il controllo on/off di due dispositivi quali una pompa e un allarme o un solenoide. Questi relè possono essere utilizzati per le applicazioni di scaricamento.

Sistema backup ridondante composto da un MTR o MTRA e due sonde sensori singole. È una soluzione completa per applicazioni singole.

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documenti