It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Trasmettitori di livello idrostatici e a ultrasuoni LTU701

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • L’accuratezza elevata garantisce un livello d’ingresso affidabile per il controllo della pompa
  • L'adattamento al campo di misura rende la LTU 701 ideale per tutte le installazioni grazie all’elevata accuratezza
  • Il peso semplifica e rende sicuro il montaggio esponendo il trasmettitore di livello a meno interferenze
  • Progettata per ridurre al minimo l’intasamento e gli interventi di manutenzione e assistenza
  • Protezione integrata antifulmine (numero parte selezionato) per le installazione esposte alle intemperie
  • Omologazioni ATEX/IECex e cCSAus come standard
  • Campo di temperatura elevato per soddisfare una più ampia gamma di installazioni

LA NUOVA GENERAZIONE DI MISURATORI DI LIVELLO ROBUSTI E AD ALTE PRESTAZIONI

Flygt LTU 701 è una moderna unità di trasmissione di livello avanzata. È stata progettata nono solo per gestire le misurazioni di livello ad alte prestazioni preconfigurate ma anche per offrire nuove funzioni di configurabilità, scalabilità e manutenzione per mezzo del protocollo di comunicazione HART e il modem Flygt HART. L’unità è particolarmente solida e disponibile in molte versioni, compresa quella con protezione antifulmine integrata. LTU 701 è la portabandiera della gamma dei sensori di livello Flygt.

Specifiche

Specifiche

General
LTU701
Power Supply/Supply
9-48 VDC
Output Signal
4-20mA
Operating Temperature
-20° to 80° C/ -4 to 176° F
Standard Measurement Ranges
0-3,5m/0-11ft 0-5m/0-16ft 0-10m/0-33ft 0-20m/0-66ft
Max Measurement Range
1000m/3300ft
Standard Cable Lengths
15, 20, 25, 35, 50m/ 49, 66, 82, 115, 164ft
Diaphragm/Technology
Piezoresistive/ Hastelloy
Accuracy
0,1%
Specific Approvals (except CE)
ATEX/cCSAus
System Components
LTU701
Weight
High
Other
LTU701
Scaleable/Possible to change the measurement range
"Yes, through HART Free scalable within 0-20m (Span min-max: 0,7-20m, meaning measurement ranges: min 0-0,7m to max 0-20m"
Diaphragm Protection
Large through holes
VFD Suitable
Yes
Lightning Protection
Built in lightning protection (selected part numbers)
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
High
Sea Water Ready
Yes
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Sistemi per Acque Reflue
Sistemi per gli Edifici Sistemi per Acque Reflue
aumento della Pressione
Scivoli & Attrazioni Acquatici aumento della Pressione
aumento della Pressione
Corsi per Surf aumento della Pressione
aumento della Pressione
Piscine Pubbliche aumento della Pressione
Idroelettrico
Energia & Potenza Idroelettrico
Nucleare
Energia & Potenza Nucleare
Carbone
Energia & Potenza Carbone
Gestione delle Acque Meteoriche
Acque meteoriche & Inondazione Gestione delle Acque Meteoriche
Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Acque meteoriche & Inondazione Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.