It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Trasmettitori di livello idrostatici e a ultrasuoni LSU100

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Gestisce liquidi con temperature estreme e liquidi con molte impurità e fango perché viene montata al di sopra dei liquidi 
  • Ampia gamma di temperature di esercizio che la rendono ideale per mille applicazioni
  • L’accuratezza elevata garantisce un livello d’ingresso affidabile per il controllo della pompa
  • Omologazioni ATEX e FM/CSA per un’ampia selezione di specifiche di progetto

PER MISURAZIONE DI LIVELLO SENZA CONTATTO

Il trasmettitore di livello a ultrasuoni Flygt LSU 100 è stato progettato per poter essere montato al di sopra del liquido e misurerà la distanza dalla superficie del liquido stesso. Quando viene programmato con i dettagli della vasca, del pozzetto o dell’apertura del canale, il modello LSU 100 calcolerà il livello o portata e trasmetterà un segnale da 4-20 mA proporzionale alla variabile selezionata. LSU 100 è un trasmettitore a due fili che si collega a ogni sorgente di alimentazione DC tramite il cavo montato dalla fabbrica. La gamma Flygt di unità di controllo sono state progettate per poter essere utilizzare con il trasmettitore LSU 100. LSU 100 può essere montato in un’area pericolosa permesso che viene alimentato da un alimentatore protetto.

Specifiche

Specifiche

General
LSU100
Power Supply/Supply
12-40 VDC
Output Signal
4-20mA
Operating Temperature
-40°C to 60° C; -40 to 140° F
Standard Measurement Ranges
5-0m/16-0ft, 10-0m/33-0ft
Max Measurement Range
10m/33ft
Standard Cable Lengths
20m/66ft
Diaphragm/Technology
Ultrasonic
Accuracy
0,25%
Specific Approvals (except CE)
ATEX/FM/CSA
Other
LSU100
Scaleable/Possible to change the measurement range
Yes, through HART
VFD Suitable
Yes
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
Low
Sea Water Ready
Yes
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Sistemi per Acque Reflue
Sistemi per gli Edifici Sistemi per Acque Reflue
aumento della Pressione
Scivoli & Attrazioni Acquatici aumento della Pressione
aumento della Pressione
Corsi per Surf aumento della Pressione
aumento della Pressione
Piscine Pubbliche aumento della Pressione
Idroelettrico
Energia & Potenza Idroelettrico
Nucleare
Energia & Potenza Nucleare
Carbone
Energia & Potenza Carbone
Pompaggio fanghi
Acque reflue > Trattamento fanghi Pompaggio fanghi
Gestione delle Acque Meteoriche
Acque meteoriche & Inondazione Gestione delle Acque Meteoriche
Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Acque meteoriche & Inondazione Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.