It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sensori di livello

Visualizza 1 – 11 di 11

Flygt | Trasmettitori di Livello Pneumatici, Interruttori di Livello & Accessori

Altri Livelli

  • L’indicatore di livello LI 531 dispone di un grande display LCD che visualizza in modo chiaro i dati di livello e semplifica il processo di...

Flygt | Interruttori di livello

ENM-10 Interruttore di livello

  • Metodo semplice per gran parte della applicazioni di controllo ma molto affidabile e con un’incredibile serie di successi
  • Disponibile in moltissime...

Flygt

Linea MTR - Relè Controllo di Livello

La linea MTR di relè per il controllo di livello garantisce un controllo del livello super affidabile e senza fabbisogno di manutenzione.

Relè di...

Flygt | Trasmettitori di livello idrostatici e a ultrasuoni

LSU100

  • Gestisce liquidi con temperature estreme e liquidi con molte impurità e fango perché viene montata al di sopra dei liquidi 
  • Ampia gamma di temperature...

Flygt | Trasmettitori di livello idrostatiche e a ultrasuoni

LTU 403

  • Specifiche alte prestazioni in termini di accuratezza 0,35%, temperatura da -20C a +80C e campo di alimentazione elettrica 6-27 VDC
  • Funzione integrata...

Flygt | Hydrostatic & Ultrasonic Level Transmitters

LTU401

  • Quick power on time and low supply voltage capabilities makes it suitable for battery powered solutions
  • Compact design for use in 1-inch pipes
  • Printed...

Flygt | Trasmettitori di livello idrostatici e a ultrasuoni

LTU601

  • L’accuratezza elevata garantisce un livello d’ingresso affidabile per il controllo della pompa
  • Il peso elevato semplifica e rende più sicure le...

Flygt | Trasmettitori di livello idrostatici e a ultrasuoni

LTU701

  • L’accuratezza elevata garantisce un livello d’ingresso affidabile per il controllo della pompa
  • L'adattamento al campo di misura rende la LTU 701...

Flygt | Hydrostatic and Ultrasonic Level Transmitters

LTU801

  • Ceramic diaphragm for high accuracy and durability
  • High accuracy ensures reliable level input for pump control
  • Measurement range adjustability makes...

Flygt

SafeSmart -Controller Relè Backup a Prova di Errore

I controller SafeSmart forniscono una soluzione completa di backup che include controllo pompa, allarme livello e protezione termica/tenuta pompa...

Flygt | Trasmettitori di livello idrostatiche e a ultrasuoni

Sonde di livello

  • Costruzione unica con punti di livello fissi lungo la sonda
  • Installato in mille applicazioni con una lunga serie di successi
  • Nessun componente...