Vi presentiamo SmartRun™, il controller per stazione di pompaggio con fino a tre pompe alternanti. Questo controllo pompa fa parte dell’ampia gamma di prodotti Experior™ e permette il monitoraggio indipendente della pompa, e l’eliminazione di scarti e blocchi d’intasamento se necessario. Il controller imposta la velocità ottimale per garantire l’efficienza energetica, la riduzione dei costi e la comunicazione con l’apparecchiatura di monitoraggio esterna.
SmartRun™ controllo intelligente che combina le funzioni avanzate del drive VFD in un controller semplice e intuitivo. Il sistema presenta un’ampia selezione di funzioni e parametri preprogrammati per il pompaggio delle acque reflue. Infatti alcune funzioni come la riduzione del consumo energetico e la funzione di lavaggio sono adattive. Si tratta di una garanzia per il corretto funzionamento della stazione di pompaggio che può essere ottimizzata anche in funzione dei cambiamenti futuri.
SmartRun si occupa della pulizia della pompa, delle tubazioni e del pozzo. Inoltre riduce i colpi d’ariete dell’acqua grazie a un avviamento graduale intelligente che vi permette di raggiungere un livello superiore in termini di affidabilità ed efficienza. Il controllo integrato intelligente e variabile della velocità è perfetto per le pompe Flygt N e permette di ridurre il consumo energetico del 50%.
È in grado di realizzare ciò gli altri tentano di fare. SmartRun™ - l’ottimizzatore della pompa N!
Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.