It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Controller stazione di pompaggio myConnect

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Compatto e facile da usare
  • Configurazioni predefinite per un’ampia gamma di applicazioni e utenti
  • Interfaccia utente interattiva
  • Varie opzioni di comunicazione

QUANDO LA SEMPLICITÀ PRENDE IL POSTO DELLA COMPLESSITÀ

La validità di Flygt MyConnect sta nel fatto che fornisce tutte le funzionalità necessarie in una stazione di pompaggio per un massimo di quattro pompe, comprese le funzioni di trabocco e lavaggio pozzetto. Gli ingressi analogici e digitali permettono la raccolta e gestione dati per un’ampia gamma di misurazioni e applicazioni.

Compatto e facile da usare, Flygt MyConnect è disponibile come unità terminale remota (RTU) o versione per il montaggio a parete. Per la supervisione intelligente della stazione di pompaggio Flygt MyConnect Wall presenta una versione per esterni resistente alle intemperie che è particolarmente indicata per i sistemi di erogazione acqua e smaltimento delle acque reflue. Se preferite montare un quadro di controllo, il basso ingombro di Flygt MyConnect RTU è ideale per garantire l’efficienza dell’installazione.

LA PANORAMICA COMPLETA DI CUI AVETE BISOGNO

Il display HMI di Flygt MyConnect è stato progettato appositamente dagli esperti Flygt in materia di erogazione acqua e smaltimento delle acque reflue e permette di avere velocemente a disposizione i dati di cui avete bisogno per il controllo della pompa. Avrete a disposizione una panoramica completa e in tempo reale dei dati del sito in modo da poter eseguire valutazioni e correzioni da remoto. Tutti i dati principali vengono raccolti in un interfaccia intuitivo che vi permette di monitorare le prestazioni della vostra stazione.

Il display HMI Flygt offre una panoramica completa dei dati chiave che semplificano il monitoraggio delle apparecchiature, la ricerca dei guasti, l’identificazione dei trend e la diagnosi e la risoluzione dei problemi.

Specifiche

Specifiche

General
Stazione
HMI
Power supply
11-30V DC / 24V AC
24 +/- 20% V DC
Interface
1 x Modem or 1 x RS-232/485 WiFi 2 x RS485 1 x USB
7” TFT / Resolution 800 x 480 pixels 16.7M Colors
I/O
Standard: 6DI, 2DO, 3AI Max: 32DI, 32DO, 16AI, 16AO
-20° … 50°C (-4 … 122°F)
Temperature
-20° … 60°C (-4 … 140°F)
Panel cutout 192 x 138 mm (W x H)
Mounting
DIN-rail
CE, cUL, UL
Approvals
CE, cUL, UL
Communication
Stazione
HMI
Protocols
Modbus® RTU-mode, AquaCom™ or COMLI
CAN bus, CANopen Protocol, Modbus RTU
Materials Of Construction
Stazione
HMI
Enclosure
IP 20
IP 66 front panel (O ring seal) / NEMA 4
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.

Documenti

Specification

FCP MyConnect.pdf

Prodotti & Servizi Correlati