It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Manager intelligenti stazioni di pompaggio Flygt MultiSmart Sistema Gestione Stazione di Pompaggio

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Gestione semplificata dei rifiuti e dell'acqua fognaria
  • Installazione, messa in servizio e integrazioni semplici
  • Profili set-point brevettati per ottimizzare la tua stazione di pompaggio
  • Manutenzione predittiva - Riduce i costi delle chiamate e degli interventi in loco

FACILI DA INSTALLARE, FACILI DA USARE

La messa in servizio di una nuova stazione o la modifica di una stazione esistente per massimizzare la sua efficienza e l'efficacia in termini di costi possono essere eseguiti con semplicità grazie all'interfaccia utente intuitiva. Una funzione di impostazione guidata utilizza i valori di default che sono stati progettati. Con MultiSmart qualsiasi parametro può essere facilmente modificato per far funzionare la stazione come desiderato. Dalla semplicità della modifica dei setpoint agli schemi di alternanza complessi per grandi stazioni di pompaggio, MultiSmart consente al personale operativo di avere il controllo completo.

Non sarebbe il massimo se la stazione di pompaggio avesse la pompa più efficiente invece di seguire un'alternanza fissa? E se potesse pulire bene il pozzetto rimuovendo gli elementi galleggianti con frequenza regolare? O fornisce le informazioni di cui avete bisogno per eseguire la manutenzione preventiva? MultiSmart fa tutto questo e molto di più.

Profili di setpoint multipli che consentono la commutazione a distanza o su specifiche date/orari per una varietà di operazioni specifiche come la gestione dei versamenti. I set-point possono essere modificati automaticamente e il numero massimo di pompe da far funzionare può essere limitati quando si attiva un generatore. Con centinaia di funzioni come queste, MultiSmart riduce drasticamente la complessità e il disturbo di controllare le stazioni di pompaggio.

MINORI COSTI, MINOR TEMPO

Le noiose chiamate di assistenza sono ridotte drasticamente grazie alle funzionalità integrate come l'inversione di pompa che evita le ostruzioni, nonché gli allarmi di richiesta della manutenzione preventiva. L'efficienza energetica della pompa è ottimizzata attraverso il monitoraggio della tensione e dell'amperaggio della pompa, per calcolare il consumo energetico reale. Conoscendo l'energia utilizzata da ogni pompa, diminuisce il consumo elettrico della stazione di pompaggio, sfruttando l'utilizzo della pompa più efficiente.

Le funzioni integrate in Flygt MultiSmart, come il monitoraggio della corrente trifase, permette di ridurre i costi per il pannello di controllo. La funzione di controllo a distanza riduce la manutenzione e la frequenza delle visite in loco, mentre lo SCADA locale integrato elimina i costi aggiuntivi di hardware e software HMI.

Specifiche

Specifiche

General
Modello 1
Power supply
11-25 VDC
Interface
2xRS232, 2xRS485, 2x Ethernet, USB and SD port
I/O
20 Digital inputs, 7 Digital outputs, 2 analogue input, 1 analogue output , 3 Voltage inputs
Motorprotection I/O
9 current inputs, 3 insulation resistance testing, 5 digital outputs, 3 analogue outputs
Temperature
˗ 10 °C (14 °F) — + 60 °C (140 °F)
Mounting
DIN-rail
Approvals
CE, UL, cUL
Communication
Modello 1
Protocols
DNP3 level 2, Modbus, AquaCom, WITS certified
Materials Of Construction
Modello 1
Enclosure
IP20 (NEMA 1)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Gestione Rifiuti Agricoli
Bestiame & Pollame Gestione Rifiuti Agricoli
Sistemi per Acque Reflue
Sistemi per gli Edifici Sistemi per Acque Reflue
aumento della Pressione
Scivoli & Attrazioni Acquatici aumento della Pressione
aumento della Pressione
Corsi per Surf aumento della Pressione
aumento della Pressione
Piscine Pubbliche aumento della Pressione
Drenaggio Wellpoint
Applicazioni per Cantieri Drenaggio Wellpoint
Idroelettrico
Energia & Potenza Idroelettrico
Nucleare
Energia & Potenza Nucleare
Carbone
Energia & Potenza Carbone
Drenaggio
Sotto terra Drenaggio
Drenaggio
Pozzo aperto Drenaggio
Drenaggio
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Drenaggio
Acqua di Sorgente
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Acqua di Sorgente
Trasporto e Boosting dell’Acqua
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Trasporto e Boosting dell’Acqua
Pompaggio fanghi
Acque reflue > Trattamento fanghi Pompaggio fanghi
Gestione delle Acque Meteoriche
Acque meteoriche & Inondazione Gestione delle Acque Meteoriche
Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Acque meteoriche & Inondazione Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Prevenzione delle Inondazioni
Acque meteoriche & Inondazione Prevenzione delle Inondazioni
Acque reflue
Residenziale Acque reflue
Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.

Documenti

Flygt MultiSmart®.pdf
Flygt MultiSmart Flyer (NA)

Prodotti & Servizi Correlati