It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Panoramica Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Riduzione del consumo energetico fino al 25% 
  • Estensione di garanzia (14.000 ore)
  • DuraCoat per resistenza migliorata
  • Più robusto e più resistente
  • Produzione in-house

Xylem produce le lampade Ecoray presso lo stabilimento tedesco secondo i requisiti più severi. Le lampade ECORAY vengono trattate con il innovativo rivestimento protettivo DuraCoat di Xylem. Il risultato offre lampade più robuste con un consumo energetico inferiore, ma con un'operatività più sicura per il raggiungimento degli obiettivi di disinfezione. Le lampade ECORAY sono collaudate individualmente, in conformità alla norma ISO 9001. Produzione e logistica sono certificate in conformità alla norma ISO 14001.

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti