It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Eiettori

Le vasche di prima pioggia sono la soluzione più moderna ed efficace per intercettare le acque di dilavamento fortemente inquinate a seguito di un evento meteorico, per poi inviarle alla depurazione. Nelle vasche volano invece si accumulano i picchi di afflusso che il sistema non riesce a smaltire, rimandandone l’immissione nella rete fognaria al momento in cui essa è in grado di riceverli. Detriti e particelle che si depositano sul fondo di tali vasche tendono però nel tempo a ridurne la capienza e l’efficienza e debbono essere periodicamente rimossi. Flygt ha messo a punto dei sistemi di flussaggio basati su eiettori aria/acqua e/o idroeiettori che, grazie all’elevata turbolenza generata nella vasca, provvedono a cicli di pulizia in grado di mantenere tali bacini sempre in efficienza. Questi eiettori per vasche di prima pioggia possono essere accoppiati a sistemi di miscelazione o a sistemi di aerazione per scongiurare l’insorgenza di cattivi odori, e all’impiego di sistemi di automazione di telecontrollo siamo in grado di controllare tutti i cicli di funzionamento.
Visualizza 1 – 3 di 3

Idroeiettore 4710

  • Gamma di potenza nominale 3,1 - 3,7 kW
  • Gamma di spinta 430 - 460 N
  • Eliminazione materie solide
  • Miscelazione e lavaggio
  • Anti-intasamento

Idroeiettore 4715

  • Gamma di potenza nominale 4,7 - 5,5 kW
  • Gamma di spinta 580 - 690 N
  • Eliminazione materie solide
  • Miscelazione e lavaggio
  • Anti-intasamento

Idroeiettore 4720

  • Gamma di potenza nominale 13,5 - 14,9 kW
  • Gamma di spinta 1380 - 1400 N
  • Eliminazione materie solide
  • Miscelazione e lavaggio
  • Anti-intasamento