It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti Tecnologia
Panoramica

Disponibile per noleggio

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • CONSUMA FINO AL 50% IN MENO D’ENERGIA
  • TEMPO DI ATTIVITÀ PROLUNGATO
  • MIGLIORA LA RESILIENZA DEI PROCESSI
  • RIDUCI LA NECESSITÀ DI AVERE ULTERIORI MIXER

Grazie alla capacità di abbinare e regolare l’uscita a seconda della domanda effettiva, la gamma di mixer adattivi Flygt, firmati Xylem, rappresenta un nuovo livello nelle prestazioni di miscelazione. I mixer adattivi compatti sommergibili della serie Flygt 4200 rivoluzionano il settore del trattamento delle acque reflue in quanto apportano un controllo e un’adattabilità totale all’interno del processo di miscelazione. Tutte queste funzionalità potenziate, in combinazione con l’elettronica di potenza integrata, il motore equivalente IE4 ad alta efficienza e gli impianti idraulici ottimizzati, offrono un valore senza pari per i nostri clienti.

CONSUMA FINO AL 50% IN MENO D’ENERGIA

I mixer adattivi Flygt 4200 offrono un risparmio energetico considerevole. Sono in grado di abbinare la potenza prodotta alla domanda effettiva reale, garantendo un risparmio di costi operativi e ottimizzando l’efficienza dei processi.

TEMPO DI ATTIVITÀ PROLUNGATO

Usura ridotta grazie alle elevate prestazioni dei mixer, persino a basse velocità. La protezione da sovraccarico automatica del motore riduce i rischi legati ai tempi di inattività.

MIGLIORA LA RESILIENZA DEI PROCESSI

Flessibilità totale e immediata con la serie Flygt 4200. Il controllo manuale dal lato serbatoio e la gestione integrata SCADA garantiscono che il mixer si adatti qualsiasi necessità con un’efficienza costante.

RIDUCI LA NECESSITA DI AVERE ULTERIORI MIXER

I mixer della serie Flygt 4200 possono essere facilmente implementati su un’ampia gamma di applicazioni, riducendo dunque la necessità avere ulteriori mixer di riserva e parti di ricambio. La sua versatilità permette di evitare maggiori investimenti per la manutenzione o la sostituzione dei mixer.

Sistema di miscelazione adattabile

Sia che si scelga un mixer standard o regolabile della serie Flygt 4200, si può essere certi che le loro ineguagliabili prestazioni soddisferanno le richieste dei processi di trattamento delle acque reflue.

AD: CONTROLLO STANDARD

Il sistema standard con velocità preimpostata incorpora numerose funzioni integrate che comportano grossi risparmi energetici, capacità di protezione autonome di fondamentale importanza e adattabilità della funzionalità ADF in fase successiva. È in grado di sostituire con facilità un qualunque altro mixer compatto tradizionale senza apportare modifiche all’infrastruttura.

ADF: CONTROLLO FLESSIBILE  

La connettività e i collegamenti al pannello operatore semplificati mettono a disposizione funzioni di monitoraggio completamente integrate che garantiscono un funzionamento ottimale del mixer ovunque ci si trovi.

 

Specifiche

Specifiche

Motore
Flygt 4220
Flygt 4230
Velocità, max.
800 rpm
290 rpm
Tipologia
Motore sincrono a magneti permanenti
Motore sincrono a magneti permanenti
Efficienza
Livello IE4 secondo la norma IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1
Livello IE4 secondo la norma IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1
Frequenza
50-60 Hz
50-60 Hz
Tensione
380-480 V
380-480 V
Classe isolamento
H (180°C, 356°F)
H (180°C, 356°F)
Materiali
Flygt 4220
Flygt 4230
Alloggio statore
Ghisa
Ghisa
Parti metalliche bagnate
ASTM 35B Acciaio inox
ASTM 35B Acciaio inox
Alloggiamento connessione
ASTM 316L Acciaio inox
ASTM 316L Acciaio inox
Maniglia di sollevamento e staffa scorrevole
ASTM 316L Acciaio inox
ASTM 316L Acciaio inox
Hub e pale elica
ASTM 316L Acciaio inox
ASTM 316L Acciaio inox
Albero elica
ASTM 316L Acciaio inox
ASTM 316L Acciaio inox
Anelli OR
ASTM/AISI 431 Gomma fluorurata
ASTM/AISI 431 Gomma fluorurata
Olio
Olio di paraffina ISO VG32
Olio di paraffina ISO VG32
Cavo
Flygt 4220
Flygt 4230
Flygt SUBCAB® schermato con cavi di comando integrati
10 or 20 m (30 or 65 ft)
10 or 20 m (30 or 65 ft)
Dati applicazioni
Flygt 4220
Flygt 4230
Temperatura liquido, max.
40°C (104°F)
40°C (104°F)
Densità liquido, max.
1.100 kg/m3 (9,2 libbre/gallone US)
1.100 kg/m3 (9,2 libbre/gallone US)
Intervallo pH liquido miscelato
1-12
1-12
Profondità di immersione, max.
20 m (65 ft)
20 m (65 ft)
Peso e dimensioni
Flygt 4220
Flygt 4230
Peso, max
70 kg (154 libbre)
220 kg (485 libbre)
Lunghezza, escl. staffa
660 mm (26,0 pollici)
920 mm (36,2 pollici)
Diametro elica
580 mm (22,8 pollici), Opzione: 370 mm (14,5 pollici)
770 mm (30,3 pollici)
Staffa scorrevole
50x50 mm (2x2 pollici) 50x100 mm (2x4 pollici) 60x60 mm (2,4x2,4 pollici) 80x80 mm (3x3 pollici) 100x100 mm (4x4 pollici)
100x100 mm (4x4 pollici) 100x150 mm (4x6 pollici)
Approvazioni
Flygt 4220
Flygt 4230
CE, CSA, UL
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.

Brochure

Tecnologia

Tecnologia

Gateway e pannelli operatore

Gateway: FPG 415

Il gateway FPG 415 consente il monitoraggio e il controllo delle prestazioni e dello stato del mixer, tra cui velocità, alimentazione, allarmi, runtime e consumo energetico, tramite il pannello operatore o comunicazioni remote.

Panello operatore con rotella: FOP 315

l pannello operatore con rotella FOP 315 è un’interfaccia a pulsanti tradizionale usata dall’operatore per effettuare ispezioni e controllare il mixer.

Pannello operatore touchscreen - FOP 402

Il pannello operatore touchscreen FOP 402 è un’interfaccia grafica a pieno testo per una gestione rapida e semplice.