It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kit di controllo remoto secondario

Panoramica Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N/A

I nostri kit sono l’unico modo valido per ottenere un controllo a doppia stazione per le spie di ricerca. Disponibile per spie 135SL, 155SL, 146SL, 255SL, 5", 7" e 8", per spie di controllo remoto da 12 or 24 Volt.

N. modello: 43670

43670-0004 12v DC
 Per 146SL (entrambi da 12v e 24v), 155SL (-0012 Only), 255SL e controllo remoto Chrome da 5", 7" & 8"
43670-0005 12v DC
 Per 135SL
18753-0335 24v DC
 Per 255SL e controllo remoto Chrome da 5", 7" & 8"
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate