It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Panoramica Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N/A

Queste imbracature di cablaggio sono adatte alle installazioni standard di controllo remoto in cui la lunghezza dei cavi supera quella dei cavi della luce fornita.

N. modello: 43990

43990-0013 imbracatura 3 m, 10ft
 Per i modelli 135SL, 146SL, 155SL (-0012 Only), 255SL, 5" (130) cromo RC, 7" (180) cromo RC
43990-0014 imbracatura 4,5m, 15ft
 Per i modelli 135SL, 146SL, 155SL (-0012 Only), 255SL, 5" (130) cromo RC, 7" (180) cromo RC
43990-0015 imbracatura 7,6m, 25ft
 Per i modelli 135SL, 146SL, 155SL (-0012 Only), 255SL, 5" (130) cromo RC, 7" (180) cromo RC
43990-0016 imbracatura 10,7m, 35ft
 Per i modelli 135SL, 146SL, 155SL (-0012 Only), 255SL, 5" (130) cromo RC, 7" (180) cromo RC
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate