It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Imbracatura aggiuntiva (controlli elettronici)

Panoramica Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N/A

Queste imbracature di cablaggio sono adatte alle installazioni standard di controllo remoto in cui la lunghezza dei cavi supera quella dei cavi della luce fornita.

N. modello: 64042

64042-1011 imbracatura 3 m, 10ft
 Per i modelli 155SL (-1224 solo), 233SL e tutti i modelli 6" (150) cromo RC
64042-1007 imbracatura 4,5m, 15ft
 Per i modelli 155SL (-1224 solo), 233SL e tutti i modelli 6" (150) cromo RC
64042-1008 imbracatura 7,6m, 25ft
 Per i modelli 155SL (-1224 solo), 233SL e tutti i modelli 6" (150) cromo RC
64042-1009 imbracatura 15,2m, 50ft
 Per i modelli 155SL (-1224 solo), 233SL e tutti i modelli 6" (150) cromo RC
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate