It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

45900 Spia inondazione alogena al tungsteno

Panoramica Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N/A

Le spie inondazione alogene al tungsteno JABSCO sono ideate per illuminare in modo uniforme le superfici orizzontali. Il raggio a luce unica di forma trapezoidale permette di illuminare con un’intensità uniforme quando la lampada è montata in alto su un’estremità dell’area di lavoro. Ideale per illuminare il ponte o l’area di lavoro dalla parte superiore della cabina, dallo spoiler o torre di osservazione. Eccezionale per l’uso per AGV, ad esempio come luce da campeggio. Ideale anche per i mezzi di soccorso.

N. modello: Serie 45900

45900-0000Spia inondazione 45900
 
ColoreBianco
Misure (H x L)4 x 6 (inch)
Tensione12 (Vdc)
Potenza assorbita 50 watt
45900-0001Spia inondazione 45900
 
ColoreBianco
Misure (H x L)4 x 6 (inch)
Tensione24 (Vdc)
Potenza assorbita 70 watt
45900-1000Spia inondazione 45900
 
ColoreBianco
Misure (H x L)3 x 5 (inch)
Tensione12 (Vdc)
Potenza assorbita 50 watt
45900-3000Spia inondazione 45900
 
ColoreNero
Misure (H x L)3 x 5 (inch)
Tensione12 (Vdc)
Potenza assorbita 50 watt

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti