It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Panoramica Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Alloggiamento resistente in eccellente alluminio pressofuso
  • Il riflettore presenta una finitura superiore con finitura diffusa che garantisce una perfetta ed ampia illuminazione.
  • Guarnizioni in silicone idrorepellente in tutti i punti critici.
  • Hardware resistente alla corrosione utilizzata per tutte le superficie esposte.
  • Le prese a molla in porcellana rivestita di metallo sono protette dal calore grazie a riflettori terminali.
  • Precablati in fabbrica con cavi intrecciati in silicone rinforzato in fibra di vetro con lunghezza dal fusto di 6".
  • Aste di puntamento su entrambi i lati dell’alloggiamento e braccio montato su fusto con un settore di puntamento di 180° e arresto di riposizionamento.

N. modello: 14780-0001

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate