Edge Control di Xylem riduce il consumo energetico del 25%
La nuova soluzione intelligente per il trattamento delle acque reflue ottimizza l’efficienza delle aziende idriche.
Le aziende idriche rappresentano circa il 2% delle emissioni globali di gas serra (GHG) – equivalenti all’intero settore dei trasporti a livello mondiale – e questa percentuale continua ad aumentare. Tuttavia, la nuova suite di soluzioni digitali innovative di Xylem, Xylem Edge Control, può aiutare le aziende a mitigare buona parte delle proprie emissioni legate al trattamento delle acque reflue in modo veloce e sostenibile. Infatti, le soluzioni Edge Control consentono alle aziende idriche con fondi sempre più limitati di conseguire i propri obiettivi in termini di emissioni riducendo al contempo il consumo energetico per l’aereazione fino al 25%.
Come Edge Control di Xylem può aiutare le aziende idriche a ridurre i costi di trattamento
La nuovissima suite di soluzioni digitali Edge Control per impianti a fanghi attivi convenzionali (CAS) consente ai gestori di controllare e monitorare le proprie risorse, incrementare la rimozione dei nutrienti, risparmiare energia e ridurre i costi.
Queste tecnologie ad alta efficienza applicano l’analitica ai dati in tempo reale offrendo alle aziende indicazioni tempestive e mirate per ottimizzare sia il consumo di sostanze chimiche che l’aerazione. Edge Control combina quattro soluzioni:
- Xylem Edge Control Pulsed Aeration (che regola la miscelazione per assicurare livelli ottimali di ossigeno disciolto)
- Xylem Edge Control Ammonia Removal (che sfrutta un algoritmo avanzato per rimuovere l’ammonio con la massima efficienza)
- Xylem Edge Control Ammonia + Nitrogen Removal (che ottimizza il contenuto totale di azoto con i minimi costi energetici possibili)
- Xylem Edge Control Phosphorous Removal (che sarà disponibile per i clienti di tutto il mondo entro la fine dell’anno).
Il risparmio energetico nella pratica
Abbiamo intervistato Jason Ingram, supervisore del depuratore municipale di Muncie (Indiana, USA) presso il quale è stata installata Xylem Edge Control Pulsed Aeration – una soluzione di risparmio energetico che può prevenire la sovra-aerazione degli impianti sottocarico:
“La città di Muncie è anche sede della Ball State University e, nei periodi in cui sono chiuse le scuole, passa da circa 70.000 a 48.000 abitanti, per una diminuzione di popolazione di oltre il 30%. È in questi mesi con carico ridotto che la soluzione Pulsed Aeration dimostra tutta la sua efficienza”.
“Passando a Pulsed Aeration di Xylem, abbiamo ridotto i costi energetici mensili di 5.000 dollari”.
Pulsed Aeration è progettata per migliorare l’intero processo biologico degli impianti CAS con una miscelazione ottimale e di conseguenza ridurre i costi. Le ricerche e le prove condotte con Pulsed Aeration hanno evidenziato un risparmio energetico del 25% circa grazie a questa soluzione digitale rivoluzionaria.
Chris Taylor, Global Product Manager in Xylem, commenta il lancio di Edge Control.
“Le aziende idriche sono sempre alla ricerca di soluzioni affidabili e sostenibili per ridurre i costi di gestione delle acque reflue. Xylem Edge Control può aiutarle a conseguire i propri obiettivi”.
Edge Control riunisce tutta l’esperienza digitale e approfondita di Xylem nel campo del biotrattamento in una suite di soluzioni che massimizzano il controllo del processo aiutando allo stesso tempo le aziende idriche a conseguire i propri obiettivi di sostenibilità. Il lancio di questa piattaforma ha seguito una serie di test rigorosi sul campo in Nordamerica, tra cui in Washington e Indiana.
“Le aziende idriche di tutto il mondo stanno digitalizzando le proprie reti e incrementando la propria efficienza di gestione di risorse idriche, energia e costi”, prosegue Taylor. “Xylem Edge Control è una soluzione multifunzionale che può aiutare le aziende idriche nel loro percorso sfruttando i numerosi vantaggi offerti dalla trasformazione digitale”.
Per saperne di più su Xylem Edge Control.