It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Drenaggio

Spesso l’acqua di sottosuolo e quella piovana devono essere eliminate per impedire danni materiali o consentire i lavori di costruzione. Indipendentemente che si tratti di cantine, garage, vialetti d'accesso, vialetti, spazi pubblici o cantieri edilizi, l’acqua piovana deve essere eliminata rapidamente e in modo efficiente per impedire che insorgano dei problemi. Il dimensionamento delle pompe per l’eliminazione dell’acqua in eccesso fa si che vengano gestite le piogge giornaliere e si impediscano gli allagamenti. Le applicazioni di drenaggio richiedono pompe versatili, particolarmente robuste che possono gestire le condizioni locali con presenza fango, sabbia e terriccio nel liquido da pompare.

 

Prodotti Marchi
Prodotti
Flygt SX - STA series
Flygt SX - STA series

Pumps in stainless steel for clean or light contaminated water

Pompe di drenaggio Lowara
Pompe di drenaggio Lowara

Pompe di drenaggio in acciaio inossidabile Lowara

Serie Flygt 2000
Serie Flygt 2000

Le pompe della serie 2000 Flygt sono resistenti, mobili e decisamente versatili.

Pompe con girante vortex Flygt
Pompe con girante vortex Flygt

Progettate per funzionare senza problemi in applicazioni complesse come gli impianti di ge

Pompe vortex Lowara
Pompe vortex Lowara

Pompe con girante vortex Lowara per acque reflue dove è necessario un grande passaggio lib

Serie Flygt 2600
Serie Flygt 2600

La serie Flygt 2600 è composta da pompe di drenaggio molto diffuse, rinomate per l’alta af

Marchi
Flygt
Flygt

Gamma premium di prodotti e soluzioni per la movimentazione e il trattamento dell’acqua e