It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sistema per ozono PDOevo

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Produzione di ozono pari a 1.000 - 15.000 lbs./giorno o da 18 kg/hr a 300 kg/hr
  • Basso consumo specifico di energia e riduzione dei costi di capitale ed esercizio
  • Personalizzato, sistema montato e dotato di strumenti “plug and play”. 
  • Costruzione resistente per poter operare in presenza di condizioni estreme
  • Installazione e funzionamento semplici
  • Elettrodi virtualmente senza alcun fabbisogno di manutenzione
  • Garanzia di sostituzione di 10 anni per gli elettrodi Effizon evo 2G
  • Omologato CE, UL

Soluzioni per ozono resistenti e personalizzabili

Il sistema Wedeco PDOevo di Xylem è stato realizzato per produrre grandi quantità di ozono in modo affidabile ed efficiente. La serie PDOevo può essere anche personalizzata e integrata per adattarsi perfettamente alle condizioni e ai processi specifici.

I sistemi all’ozono PDOevo vengono proposti in due configurazioni principali - Greenline e Smartline. La configurazione Greenline offre uno dei cicli di vita e di costi più competitivi sul mercato grazie al consumo energetico straordinariamente basso e Smartline si contraddistingue per costi di investimento bassi che non compromettono l’affidabilità e la facilità delle operazioni.

Le tubazioni PDOevo sono realizzate in esclusivo acciaio inossidabile dotate di tutte le tipologie di monitoraggio necessarie e desiderate e di strumenti per la misurazione della concentrazione. Tutta la raccorderia e gli strumenti sono disposti per garantire operazioni, manutenzione e controllo alquanto semplici. Le entrate e le uscite sono strutturate in modo da soddisfare anche le condizioni presenti. 

Le reti di alimentazioni sono dotate di 12 o 18 raddrizzatori e della tecnologia di conversione IGBT per soddisfare tutti i requisiti. Il voltaggio principale da 380 a 690 volt è prontamente utilizzabile.

Massimizza l’ozono con gli elettrodi Effizon evo 2G

La tecnologia con elettrodi Effizon evo 2G è l’elemento base di ogni sistema per ozono PDOevo Wedeco. Presenta un nucleo in vetro realizzato solo con vetro borosilicato altamente resistente e una rete in acciaio inossidabile. I sistemi per azoto Effizon evo 2G permettono a Wedeco di offrire un livello di affidabilità e di efficienza energetica irraggiungibili dalle altre tecnologie con elettrodi.

Gli elettrodi vengono prodotti completamente con materiale inerte, senza la necessità di fondere o di ricoprire, rendendoli quindi altamente resistenti alla corrosione. Ciò significa che i generatori di ozono Wedeco non richiedono praticamente operazioni di manutenzione di pulizia regolare o di sostituzione degli elettrodi.

Gli elettrodi Effizon evo 2G offrono livelli operativi multipli e indipendenti. Questa funzione di sicurezza inerente viene definita protezione intelligenti degli elettrodi. La protezione intelligente degli elettrodi affianca gli interblocchi di protezione attiva già esistenti all’interno dell’unità del gruppo di alimentazione (PSU) con una protezione supplementare passiva dell’elettrodo che non si basa sull’alimentazione. A differenza dei concetti di sicurezza tradizionali, quali i fusibili, l’innovativa protezione intelligente degli elettrodi non porta a rilevamenti errati in caso di guasti agli elettrodi.

L’eccezionale gap doppio degli elettrodi Effizon evo 2G convoglia i flussi di gas ossigenato attraverso il campo elettrico sia all’interno che all’esterno del tubo di vetro dielettrico. Il voltaggio medio con controllo di frequenza variabile è collegato e distribuito in modo uniforme a tutti gli elettrodi, collegato alla rete in acciaio inossidabile che è supportata da un’asta di vetro. Il tubo di vetro dielettrico offre la resistenza richiesta per la creazione di un campo elettrico in ogni tubo in acciaio inossidabile. Il risultato è una produzione efficiente di ozono su entrambi lati del dielettrico, diminuendo così l’energia specifica applicata e aumentando la produzione di ozono.

Specifiche

Specifiche

General Information
PDO 900
Ozone production capacity [g O3/h]
X-Y
Cooling water inlet temp
5-35°C; 41- 95°F
Ozone production, nominal [g O3/h] (ppd)
1900 kg / 2000kg ; 4,189 pounds / 4,409 pounds
Ozone concentration range
2 - 6wt% (AIR); 6-15wt% (Oxygen)
Feedgas
Air, LOX, PSA
Dew point (feed gas)
< -70 °C; < -94 °F
Feedgas (total hydrocarbons, THC)
< 60 ppmV
System Components
PDO 900
System control
Siemens; Allen Bradley
Technical Features
PDO 900
System regulation range
1 - 100 %
Humidity
< 90 %
Ambient air temperature (min, max)
5-35°C 41-95°F
Ozone installation location
Indoors
Conformity
CE, UL
Noise level (equivalent sound level - leq)
<85
Standards and Remote Control and Alarms
PDO 900
PLC
Siemens
HMI
SIMATIC HMI Comfort Panels
Bus system
Profibus, Modbus, Ethernet
Common outputs and alarms
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
Electrical Standards
PDO 900
Ozone electrical requirements
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
Ozone electrical standards
EN, IEC, ISO, SN
Protection class (cabinet / cell)
IP54
Power factor
0.95
Materials Of Construction
PDO 900
Enclosure
powder coated steel
Painting
RAL 7035
In contact with ozone
SS316 SS304
In contact with water
SS316
Options
PDO 900
PLC options
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Scada communication
Available
Measurement
Ozone in water, Redox
Reaction tank
Available
Air preparation
Available
Cooling systems
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Ozone destructor
catalytic, thermal
Oxygen generator
Available
Ozone contacting
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Gas distribution system
automatic, manual
Demistor
Available
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Nucleare
Energia & Potenza Nucleare
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
filtrazione
Riutilizzo > Trattamento terziario filtrazione
Processo di Ossidazione Avanzato (AOP)
Riutilizzo > Trattamento terziario Processo di Ossidazione Avanzato (AOP)
Disinfezione
Acqua potabile / da bere Disinfezione
Gestione Acqua di Riflusso & di Produzione
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Gestione Acqua di Riflusso & di Produzione
Recupero Olio Migliorato
Oil & Gas > Convenzionale Recupero Olio Migliorato
Acque reflue
Residenziale Acque reflue
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti