Sanitaire Diffusori con membrana a disco Silver Series II LP

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica
  • Low-pressure Silver Series II LP membrane disc diffuser

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Ideale per i fanghi e le altre applicazioni heavy-duty
  • Versione a bassa pressione della membrana della serie Silver II di Sanitaire
  • Gestisce flussi d'aria fino a 17 Nm(3)/h (10 scfm) con perdita di pressione minima

Diffusori affidabili, a bassa pressione

La serie Sanitaire Silver Series II LP è una versione a bassa pressione di 9-inch della membrana della serie Silver Series II e presenta una configurazione a fessura modificata per gestire un flusso d’aria fino a 17 Nm(3)/h (10 scfm), pari a 11 piedi quadrati standard standard al minuto, con una perdita di pressione minima.

Meno consumo energetico e maggiore efficienza nelle operazioni sono rese possibili dall’esclusiva forma della membrana, integrata da un O-ring e da un anello di arresto filetto a tenuta superiore che elimina le perdite. Una valvola d’intercettazione integrata altamente effettiva permette di chiudere facilmente le zone di aerazione per le applicazioni air-on/air-off.

I raccordi per tubature brevettati Sanitaire sono progettati per funzionare con espansioni e contrazioni termiche, con i colpi di ariete dell’acqua e altre sollecitazioni dinamiche mentre i supporti delle tubature permettono infinite regolazioni in altezza per un accurato livellamento della griglia.

Specifiche

Specifiche

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Sistemi per Acque Reflue
Sistemi per gli Edifici Sistemi per Acque Reflue
Trattamento acque reflue
Farmaceutica / Biofarmaceutica Trattamento acque reflue
Acque reflue
Residenziale Acque reflue
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti