Sanitaire Vasca ossidazione canale loop bio

Panoramica
- Efficienza energetica - Può ridurre i costi fino al 50% rispetto alla tecnologia del fosso di ossidazione con ventilazione meccanica
- Elimina l’azoto e il fosforo totale
- Costruzione semplice del serbatoio
- Costi e ingombro ridotti dell’installazione elettrica
- Adattabile a un’ampia gamma di portate e condizioni di carico
- Areazione con diffusione di bolle fini che non produce aerosol come gli aeratori meccanici
- Può sostituire perfettamente l’aerazione meccanica negli impianti esistenti con fosse di ossidazione
- Garanzia disponibile delle prestazioni del processo
Processo semplificato e flessibile con installazione ridotta e diminuzione dei costi di funzionamento
Abbinando l’aerazione diffusa di Sanitaire all’applicazione di mescolamento a immersione e al processo complessivo, come anche alla strumentazione e al controllo del processo con Sanitaire e YSI sia nelle applicazioni nuove che retrofit, il pozzetto di ossidazione Bioloop Sanitaire di Xylem garantisce un miglioramento fino al 50% dell’efficienza energetica sempre rimanendo utilizzabile con una vasta gamma di operazioni di flusso e di carico. Il processo può anche essere progettato in modo tale da eliminare completamente l’azoto e il fosforo.
L’esperto team di progettazione Xylem può realizzare una soluzione ottimizzata e flessibile adatta sia ai requisiti di trattamento attuali che a quelli futuri. Ma l’aspetto migliore è dato dal fatto che il processo è standardizzato e corredato con un supporto al cliente che caratterizza Xylem e che può essere proposto anche con una garanzia di prestazione del processo.
Bioloop è stato esplicitamente progettato per ridurre i costi di montaggio. Grazia alla semplice costruzione del serbatoio, il processo non necessita ampie piattaforme e passerelle portanti. I motori contenuti dell’area del soffiante riducono i costi di montaggio elettrico e la profondità del serbatoio non viene ridotta da un sistema aeratore/di mescolamento meccanico. Utilizzando serbatoi più profondi si garantisce un’efficienza di trasferimento di aerazione diffusa che riduce l’impronta generale del sistema nell’ambiente.
Il pozzetto di ossidazione Bioloop può essere progettato con zone anaerobiche, anossiche e aerobiche separate o con nitrificazione o denitrificazione simultanea (SNDN). Entrambe le opzioni offrono flessibilità per ottenere un trattamento affidabile compresa l’eliminazione di azoto e fosforo. Miscelando delicatamente senza velocità eccessive assicura un floc forming biologico ottimale. L’aria in standby viene fornito cosicché, anche con un soffiante guasto, la capacità di trattamento completo è garantita.
Bioloop contro areazione meccanica
I pozzetti aerati meccanicamente utilizzano il mescolamento di superficie, che richiede una velocità elevata in senso orizzontale per mantenere gli elementi solidi in movimento. Ciò comporta un eccessivo consumo di energia anche in condizioni di bassa portata. Il pozzetto per ossidazione Bioloop utilizza dispositivi specifici per mescolare e arieggiare in modo da garantire una grande flessibilità che i sistemi ad aerazione/mescolamento meccanico non possono soddisfare. Bioloop mescola leggermente partendo dal fondo, utilizzando l’aerazione completa del fondo.
I sistemi di aerazione meccanica utilizzano molta energia a livello di interfaccia aria/acqua per immettere l’aria nell’acqua. L’aerazione diffusa di Bioloop di Xylem riduce l’aerosol, garantisce una minore formazione di ghiaccio e di nebbia e riduce in modo significativo gli odori sgradevoli,
Il pozzetto di ossidazione Bioloop di Xylem garantisce un risparmio energetico fino al 50% rispetto ai sistemi meccanici. Ottenere 7-9 lb. O2/bHP-hr paragonato a 3.0-3.5 lb. O2/BHP-hr per i sitemi ad aerazione meccanica. Abbinato all’efficiente tecnologia di miscelazione ad immersione Flygt, Bioloop risolve i problemi relativi all’efficienza energetica.
Bioloop inoltre utilizza componenti interni anti-corrosione resistenti, compresi i sistemi ad aerazione diffusa Sanitaire e i mixer e le pompe sommerse Flygt. Questi due sistemi sono stati installati e testati in migliaia di impianti di trattamento in tutto il mondo. I sistemi a soffiante possono essere posti all’interno degli edifici, riducendo quindi i requisti di manutenzione esterni. L’intero sistema di aerazione è di facile montaggio e di facile manutenzione, eliminando quindi la necessità di utilizzare gru pesanti per le operazioni di servizio.
Il pozzetto di ossidazione Bioloop vienecontinuamente ottimizzato grazie all’ottimizzatore della prestazione di processo di Xylem, che abbina in modo preciso il consumo energetico alla necessità dinamica di trattamento, assicurando che venga consumata solo la giusta quantità di energia. Inoltre sono anche disponibili le funzioni avanzate quali il controllo automatico fanghi (SIMS), controllo dell’ammoniaca, strumenti di reporting e SCADA.
Specifiche
Industrie & Applicazioni
Industrie e applicazioni raccomandate