It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe per vasche vivi per montaggio a poppa

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Serie pompe per vasche vivi per montaggio a poppa

Vi presentiamo le pompe aeratori della linea Rule per il montaggio a poppa. Permettono ai pescatori di disporre di un sistema professionale di aerazione delle vasche vivi senza dover installare una pompa attraverso lo scafo. La pompa a “rilascio rapido” con filtro sulla base, può essere montata rapidamente grazie alla staffa per l’installazione a poppa. Le pompe possono essere rimosse facilmente dalla vasca. Le pompe presentano fili da 6’.

Specifiche

Specifiche

 
 
Pumps
24TB
25DTB
20RTB
27DTB
Flow Rate
360 (gph) 1363 (lph)
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
Port Type
3/4" (19mm) Hose barb
3/4" (19mm) Hose barb
3/4" (19mm) Hose barb
1 1/8 (28.6mm) Hose barb
Voltage
12v (Vdc)
12 (Vdc)
5 (amp)
12 (Vdc)
Amp Draw
2.1 (amp)
1.9 (amp)
12 (Vdc)
3.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
2.5 (amp)
2.8 (amp)
6 (amp)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate