It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sistemi di Drenaggio Doccia

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Sistemi di Drenaggio Doccia

Sistema di drenaggio doccia compatto e ad alta capacità. Si attiva automaticamente quando inizia a scorrere l’acqua e si spegne dopo avere evacuato tutta l’acqua. Attivato da un interruttore galleggiante Rule-A-Matic®. Disponibili con porte di aspirazione singole e triple che offrono un’ampia gamma di combinazioni di tubi flessibili d’ingresso. Altre funzioni comprendono un coperchio inferiore per monovite pulita, un filtro estraibili per semplificarne la pulizia e una valvola interna d’intercettazione per impedire il ritorno di flusso.

Specifiche

Specifiche

 
 
Models
97
97-24
98
98-24
Ports
Single Port Inlet 12v
Single Port Inlet 24v
Multi-Port Inlet 12v
Multi-Port Inlet 24v
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
Inlet Ports
1 1/2 (inches) 38 (mm)
1 1/2 (inches) 38 (mm)
3/4, 3/4, 1, 1 1/8, 1 1/2 (inches) 19, 19, 25, 28.6, 38 (mm)
3/4, 3/4, 1, 1 1/8, 1 1/2 (inches) 19, 19, 25, 28.6, 38 (mm)
Discharge
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
Dimensions (L x W x H)
8 1/4 x 9 1/2 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 241 x 140 (mm)
8 1/4 x 9 1/2 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 241 x 140 (mm)
8 1/4 x 11 1/4 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 286 x 140 (mm)
8 1/4 x 11 1/4 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 286 x 140 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Amp Draw
1.9 (amp)
0.9 (amp)
2.8 (amp)
1.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
1.5 (amp)
5 (amp)
2.5 (amp)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Technical Brochure