It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Soffianti in linea Rule

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Efficiente flusso d’aria ad alto volume
  • Funzionamento silenzioso
  • Assorbimento energetico basso
  • Condotti di collegamento con ingresso e uscita con innesto flessibile
  • Albero motore sigillato contro l’umidità
  • Alloggiamento motore resistente all’umidità con rivestimento in nichel
  • IMCI (CE)
  • USCG 183.410 compatibile: Protezione anti-innesco

Soffianti in linea Rule – condotto da 3" o 4"

Ideati per operazioni efficienti e di alto rendimento questi soffiatori presentano i nostri esclusivi anelli di tenuta anteriori e posteriori e un alloggiamento motore anti corrosione che garantisce un lungo ciclo di vita. I soffiatori in linea Rule® si montano facilmente su qualunque superficie piana. Questi modelli forniscono un elevato flusso d’aria, un assorbimento energetico minore e un funzionamento più silenzioso rispetto ai soffiatori comuni. Per i mercati internazionale & statunitensi.

Specifiche

Specifiche

 
 
Models
140
140-24V
240
240-24V
Body Materials
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Flow Rate
135 CFM @ Open Flow
135 CFM @ Open Flow
235 CFM @ Open Flow
235 CFM @ Open Flow
Voltage
13.6 (Vdc)
27.2 (Vdc)
13.6 (Vdc)
27.2 (Vdc)
Fuse Size
4 (amp)
2.5 (amp)
7 (amp)
4 (amp)
Amp Draw
2.9 (amp)
1.7 (amp)
4.3 (amp)
2.4 (amp)
Dimensions (H x W x D)
76 x 127 x 81 (mm)
76 x 127 x 81 (mm)
102 x 152 x 106 (mm)
102 x 152 x 106 (mm)
Port Type
3" (76 mm) Ducting
3" (76 mm) Ducting
4" (102 mm) Ducting
4" (102 mm) Ducting
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Manual