It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Cartuccia motore estraibile “C” Tournament Series™

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Cartuccia motore estraibile “C” Tournament Series™

 

Tubo pescante per applicazioni toroidali di passaggio NPT 3/4”

Specifiche

Specifiche

 
 
Pumps
401FC
403FC
405FC
403STC
405STC
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
Discharge
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
1-1/8" (inch) 28.58 (mm)
3/4" (inch) 19.1 (mm)
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Amp Draw
2.1 (amp)
2.8 (amp)
3.3 (amp)
2.8 (amp)
3.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
5.0 (amp)
6 (amp)
5.0 (amp)
6 (amp)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti