It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

2000

Panoramica Specifiche Accessori Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N/A

Progettata per soddisfare gli standard commerciali Rule 2000 è la pompa sommergibile ad alta capacità più venduta del mondo. Uscita di mandata 28,6 mm (1-1/8"). 12 V DC se non indicato diversamente.

Specifiche

Specifiche

 
 
Pumps
10
10-6UL
12
11
09
Flow Rate
2000 (gph) 7571 (lph)
2000 (gph) 7571 (lph)
2000 (gph) 7571 (lph)
2000 (gph) 7571 (lph)
2000 (gph) 7571 (lph)
Port Type
1 1/8" (28mm) Hose barb
1 1/8" (28mm) Hose barb
1 1/8" (28mm) Hose barb
1 1/8" (28mm) Hose barb
1 1/8" (28mm) Hose barb
Voltage
12, 24 or 32 (Vdc)
12, 24 or 32 (Vdc)
12, 24 or 32 (Vdc)
12, 24 or 32 (Vdc)
12, 24 or 32 (Vdc)
 
 
Models
10
10-6UL
12
11
09
Automated
Non-Automatic 12v
Non-Automatic 12v, UL listed with 6’ (1.8m) wire leads
Non-Automatic 24v
Non-Automatic 32v
Gold-Series, Non-Automatic, 12v, 5 year warranty
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
32 (Vdc)
12 (Vdc)
Amp Draw
8.4 (amp)
8.4 (amp)
4 (amp)
3.1 (amp)
8.4 (amp)
Fuse Size
15 (amp)
15 (amp)
7.5 (amp)
6 (amp)
15 (amp)
Height
152 (mm) 6 (inches)
152 (mm) 6 (inches)
152 (mm) 6 (inches )
152 (mm) 6 (inches)
152 (mm) 6 (inches)
Width
108 (mm) 4 1/4 (inches)
108 (mm) 4 1/4 (inches)
108 (mm) 4 1/4 (inches)
108 (mm) 4 1/4 (inches)
108 (mm) 4 1/4 (inches)
Weight
1.3 (kg) 2.15 (lb)
1.4 (kg) 3 (lb)
1.3 (kg) 2.15 (lb)
1.3 (kg) 2.15 (lb)
1.3 (kg) 2.15 (lb)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Manual