Circolatori a rotore bagnato Lowara Ecocirc

Panoramica
- Pompe ad alta efficienza con tecnologia ECM e rotore a magneti permanenti
- Basso consumo energetico
- EEI ≤ 0,18
- Modalità di controllo:
- Pressione proporzionale
- Pressione costante
- Velocità costante
- “Sfiato aria” automatico
- Presa
- Guscio di isolamento
- Portata nominale: fino a 4,5 m³/h
Prevalenza: fino a 8 m
Ecocirc - la scelta più intelligente
Le pompe di circolazione Ecocirc di Lowara sono progettate per la circolazione dell'acqua in sistemi di riscaldamento, condizionamento d'aria e produzione di acqua calda residenziale. Con 14 modelli e diverse modalità di controllo, la nuova gamma Ecocirc rappresenta la scelta più intelligente del mercato dei circolatori residenziali, in quanto coniuga alta efficienza, semplicità e affidabilità in una soluzione unica e straordinariamente competitiva. Compatti e facili da installare, tutti i modelli presentano un'unica manopola “one turn” per l’impostazione delle modalità di controllo e della velocità. Sono forniti di serie con una presa elettrica intercambiabile, sfiato automatico dell’aria e un LED multicolore. L’intera gamma Ecocirc presenta un indice di efficienza EEI ≤ 0,18.
La pompa può essere utilizzata per:
- Ristrutturazione o ampliamento di sistemi esistenti
- Impianti provvisti di valvole termostatiche
- Abitazioni monofamiliari o condomini
- Impianti di riscaldamento a pavimento
Vantaggi
Efficienza
- Efficienza energetica best-in-class (EEI ≤ 0,18)
- Motore ECM per un controllo intelligente della velocità
- Consumo energetico ridotto fino all’80%
- Idraulica ottimizzata
Semplicità
- Manopola “one turn” multifunzione
- Compatta e facile da installare
Affidabilità
- Design solido collaudato
- Protezione contro la marcia a secco
- Visualizzazione di avvisi e allarmi
Risparmio
- Guscio di isolamento di serie
Specifiche
Curve delle prestazioni

Industrie & Applicazioni
Industrie e applicazioni raccomandate





Documentazione & Strumenti
Strumenti interattivi

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

La guida completa per i ricambi e la sostituzione dei circolatori.
Manual
Tecnologia
Tutto in poche mosse
Due gamme, 42 modelli, modalità di controllo multiple, ancora più facile da usare e nessun reclamo! Le nostre nuove gamme, ecocirc ed ecocirc+, sono la scelta più intelligente del mercato dei circolatori residenziali, in quanto coniugano alta efficienza, semplicità e affidabilità in una soluzione unica e straordinariamente competitiva. Compatti e facili da installare, tutti i modelli presentano un’unica manopola “one turn” per l’impostazione delle modalità di controllo e della velocità. Sono forniti di serie con una presa elettrica intercambiabile, sfiato automatico dell’aria e un LED multicolore. L’intera gamma ecocirc presenta un indice di efficienza EEI ≤ 0,18.
Una scelta ancora più intelligente
La nostra versione ecocirc+ porta risparmio energetico, semplicità e controllo ad un nuovo livello. Con un display digitale e modalità di funzionamento aggiuntive, come eAdapt e Night Mode, adatta automaticamente il funzionamento al settaggio ottimale, riducendo il consumo energetico fino all’80%. La connettività Bluetooth consente di controllare il dispositivo in remoto da telefono cellulare, tablet o laptop.
Robustezza, affidabilità e convenienza
Le gamme di prodotti ecocirc ed ecocirc+ sono progettate con la massima precisione da Lowara, un marchio globale di Xylem., e costituiscono il risultato di oltre mezzo secolo di ricerca e sviluppo, nonché di sperimentazione sul campo.
La nostra principale ambizione nel settore termoidraulico è quella di fornirvi soluzioni più intelligenti per le pompe di circolazione, creando unità più semplici da installare e funzionanti nel tempo, offrendo giorno dopo giorno un’elevata efficienza e un buon rapporto qualità-prezzo.
Riduzione della bolletta elettrica e delle emissioni di CO₂
Alcuni studi dimostrano che il 10-15% del consumo elettrico domestico è dovuto ai circolatori usati nel riscaldamento. Il motore e il sistema idraulico ecocirc sono progettati con cura per ridurre al minimo questo tipo di problema. Tutte le pompe ecocirc sono dotate di motori ECM ad alta efficienza, che permettono un risparmio energetico fino all’80% rispetto ai circolatori convenzionali. L'indice di efficienza energetica (EEI) valutato ≤ 0,18, assicura un rapido ritorno in termini economici dell’investimento.
1. Sicurezza, sempre
La protezione integrata contro il funzionamento a secco arresta la pompa prevenendo i danni dovuti al funzionamento senza acqua.
2. Alta visibilità
Un display digitale più ampio e più facile da leggere assicura un’immediata visualizzazione di stato della pompa, avvisi e allarmi (gamma ecocirc+).
3. Connettività
Connessione Bluetooth per monitoraggio e controllo esterni tramite laptop, smartphone e tablet (gamma ecocirc+).
4. Temperatura ideale e protezione adeguata
Il guscio di isolamento mantiene la temperatura del liquido pompato e dell’ambiente circostante al giusto livello e fornisce protezione durante il trasporto.
5. Sfiato aria automatico
Il modo sfiato aria automatico facilita lo sfiato rapido e immediato dell’aria per un funzionamento in sicurezza.
6. Efficienza energetica best-in-class
L’elevata efficienza del motore ECM e l’idraulica ottimizzata riducono al minimo i costi di esercizio. Indice EEI ≤ 0,18.
7. Funzionalità per il risparmio energetico
Le modalità di funzionamento eAdapt e Night Mode garantiscono un comfort ottimale con costi ridotti al minimo (gamma ecocirc+).
8. Rapidi e facili da installare
Prese intercambiabili per il collegamento elettrico. La presa femmina è compatibile anche con il maschio di circolatori di altri produttori già installati.
Tutto in poche mosse
Il segreto della nuova gamma ecocirc? La semplicità. Leggeri e facili da installare, tutti questi robusti circolatori sono dotati di una pratica manopola di controllo multifunzione per selezionare le modalità di funzionamento e impostare la velocità. Sul display vengono visualizzate esattamente le informazioni necessarie per monitorare lo stato del circolatore. Vi presentiamo ecocirc, la scelta più intelligente.
1. Pressione costante (1-2-3)
Consigliata per riscaldamento a pavimento.
2. Pressione proporzionale (A-B-C)
Consigliata per radiatori forniti di valvole termostatiche.
3. Velocità fissa (I-II-III)
Consigliata per l’alimentazione di caldaie, sistemi di riscaldamento monotubo o sistemi con separatori idraulici.
4. eAdapt
Impostazione automatica delle prestazioni del circolatore per garantire un consumo di energia minimo.
5. Sfiato aria automatico
Facilita lo sfiato rapido e immediato dell’aria per un funzionamento in sicurezza.
6. Display digitale
Il display digitale a 3 cifre mostra alternativamente consumo di energia, prevalenza o portata.
7. LED multicolor
Verde: il circolatore funziona correttamente
Verde (lampeggiante): lo sfiato dell’aria automatico è in funzione
Giallo: funzione Night Mode (solo gamma ecocirc+)
Giallo (lampeggiante): standby
Rosso: guasto della pompa o funzionamento a secco
8. Connettività LED
Verde: connessione Bluetooth a un'interfaccia remota.
9. Pulsante Night Mode e connettività
Night Mode, da attivare insieme ad una delle altre modalità di funzionamento, riduce al minimo il consumo energetico nelle ore notturne. Utilizzare una connessione Bluetooth per passare a un’interfaccia remota e programmare il circolatore.