It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ecocirc XL e XLplus Circolatori a rotore bagnato ad alta efficienza

Panoramica Technical Drawings Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Specifiche

  • Versione singola e gemellare in ghisa o acciaio inox
  • Portata: fino a 70 m³/h
  • Prevalenza: fino a 18 m
  • Alimentazione: mono-fase 50 e 60 Hz
  • Potenza: da 0,1 kW fino a 1,7 kW

I nuovi circolatori ecocirc XL e XLplus sono circolatori a rotore bagnato dove l’arte della tecnologia eccelle, in un perfetto incontro tra idraulica, motore e funzionalità di controllo intelligente. Gli ecocirc XL e XLplus sono tutto ciò di cui hai bisogno in un circolatore, nulla di più. Pensati per essere “facili”, gli ecocirc XL and XLplus sono stati progettati all’insegna della semplicità e dell’efficienza. (per saperne di più vedi http://ecocirc-xl.lowara.it/)

  • Diverse modalità operative per soddisfare le diverse e reali esigenze dell’impianto
    • Funzionamento a pressione proporzionale automatica (Δpv)
    • Funzionamento a pressione costante (Δpc)
    • Funzionamento a pressione proporzionale in funzione della temperatura(ΔpT)
    • Funzionamento a velocità costante con regolazione manuale
    • Riduzione notturna di potenza
  • Facile da installare e avviare, senza la necessità di programmazioni sofisticate
  • Chiaro display e facile programmazione mediante pulsanti sul pannello
  • Ideale per riscaldamento e raffreddamento  inclusa acqua calda sanitaria, geotermia e solare termico.
  • Capacità di comunicazione con sistemi Modbus RTU e BACnet

Programmazione e controllo accessibile via PC, Smartphone o tablet tramite WiFi integrato.

fai click per scoprire altre informazioni su ecocirc XL e XLplus

Tecnologia

Technical Drawings

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Piccole Imprese Agricole
Agricoltura & Irrigazione Piccole Imprese Agricole
Condizionamento HVAC
Sistemi per gli Edifici Condizionamento HVAC
Riscaldamento HVAC
Building Systems Riscaldamento HVAC
Geotermico
Energia & Potenza Geotermico
HVAC
Residenziale HVAC
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

HVAC Selector

Software di selezione rapido per circolatori e pompe in linea per sistemi HVAC.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Guida per la sostituzione dei circolatori Lowara

La guida completa per i ricambi e la sostituzione dei circolatori.

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochure

Guideline

Technical Brochure