Lowara ecocirc XL e XLplus Circolatori a rotore bagnato ad alta efficienza

Panoramica
Specifiche
- Versione singola e gemellare in ghisa o acciaio inox
- Portata: fino a 70 m³/h
- Prevalenza: fino a 18 m
- Alimentazione: mono-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,1 kW fino a 1,7 kW
I nuovi circolatori ecocirc XL e XLplus sono circolatori a rotore bagnato dove l’arte della tecnologia eccelle, in un perfetto incontro tra idraulica, motore e funzionalità di controllo intelligente. Gli ecocirc XL e XLplus sono tutto ciò di cui hai bisogno in un circolatore, nulla di più. Pensati per essere “facili”, gli ecocirc XL and XLplus sono stati progettati all’insegna della semplicità e dell’efficienza. (per saperne di più vedi http://ecocirc-xl.lowara.it/)
- Diverse modalità operative per soddisfare le diverse e reali esigenze dell’impianto
- Funzionamento a pressione proporzionale automatica (Δpv)
- Funzionamento a pressione costante (Δpc)
- Funzionamento a pressione proporzionale in funzione della temperatura(ΔpT)
- Funzionamento a velocità costante con regolazione manuale
- Riduzione notturna di potenza
- Facile da installare e avviare, senza la necessità di programmazioni sofisticate
- Chiaro display e facile programmazione mediante pulsanti sul pannello
- Ideale per riscaldamento e raffreddamento inclusa acqua calda sanitaria, geotermia e solare termico.
- Capacità di comunicazione con sistemi Modbus RTU e BACnet
Programmazione e controllo accessibile via PC, Smartphone o tablet tramite WiFi integrato.
fai click per scoprire altre informazioni su ecocirc XL e XLplus
Technical Drawings
Industrie & Applicazioni
Industrie e applicazioni raccomandate





Documentazione & Strumenti
Strumenti interattivi

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Software di selezione rapido per circolatori e pompe in linea per sistemi HVAC.

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

La guida completa per i ricambi e la sostituzione dei circolatori.

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.