Lowara ecocirc PREMIUM Circolatori ad alta efficienza

Panoramica
Specifiche di prodotto:
- Portata: fino a 3.2 m3/h
- Prevalenza: fino a 6 metri
- Alimentazione elettrica: 50-60 Hz
- Potenza: da 10 a 50 W
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Temperatura del liquido pompato: da -10°C a +110°C
Circolatori ad alta efficienza per riscaldamento domestico
Circolatori ad alta efficienza con tecnologia ECM e rotore a magneti permanenti. ecocirc PREMIUM può funzionare sia in modalità automatica che manuale che lo rendono adatto per applicazioni come riscaldamento radiante, riscaldamento a pavimento, interfaccia con caldaia, sistemi solari ed altre applicazioni simili.
Il design semplice del motore sferico ha solamente un cuscinetto di allineamento ed è privo di albero che significa riduzione del numero di componenti costosi e complicati. ecocirc PREMIUM è un circolatore ad alta efficienza, il valore dell’EEI (Indice di Efficienza Energetica) è già oggi allineato alle richieste della Direttiva ErP per l’anno 2105.
ecocirc PREMIUM è un circolatore affidabile dotato di Tecnologia Anti Blocco, protezione dry-run contro la sovratemperatura e limitatore per l’In-rush current. La Tecnologia Anti Blocco impedisce alla magnetite di entrare nel rotore aiutando nella prevenzione di blocchi anche in sistemi datati. La protezione contro la sovratemperatura e contro l’In-rush current proteggono ulteriormente il motore.
Tre differenti modalità funzionali:
- Velocità fissa
- Pressione proporzionale
- Pressione costante
Caratteristiche:
- Display digitale per la visualizzazione dei consumi, della portata e della prevalenza
- Spina di collegamento: facile da assemblare e da connettere senza strumenti particolari
- Sistema di “Spurgo Automatico” che permette di rimuovere l’aria dal corpo pompa e dalla camera motore e di tornare successivamente alle impostazioni iniziali
Specifiche
Technical Drawings
Industrie & Applicazioni
Industrie e applicazioni raccomandate




Documentazione & Strumenti
Strumenti interattivi

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Software di selezione rapido per circolatori e pompe in linea per sistemi HVAC.

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

La guida completa per i ricambi e la sostituzione dei circolatori.