It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Circolatori a rotore bagnato Ecocirc

Panoramica Specifiche Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti Tecnologia
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Pompe ad alta efficienza con tecnologia ECM e rotore a magneti permanenti
  • Basso consumo energetico
  • EEI ≤ 0,18
  • Modalità di controllo: 
    • Pressione proporzionale
    • Pressione costante
    • Velocità costante
  •  “Sfiato aria” automatico
  • Presa
  • Guscio di isolamento
  • Portata nominale: fino a 4,5 m³/h
    Prevalenza: fino a 8 m

Ecocirc - la scelta più intelligente

Le pompe di circolazione Ecocirc di Lowara sono progettate per la circolazione dell'acqua in sistemi di riscaldamento, condizionamento d'aria e produzione di acqua calda residenziale. Con 14 modelli e diverse modalità di controllo, la nuova gamma Ecocirc rappresenta la scelta più intelligente del mercato dei circolatori residenziali, in quanto coniuga alta efficienza, semplicità e affidabilità in una soluzione unica e straordinariamente competitiva. Compatti e facili da installare, tutti i modelli presentano un'unica manopola “one turn” per l’impostazione delle modalità di controllo e della velocità. Sono forniti di serie con una presa elettrica intercambiabile, sfiato automatico dell’aria e un LED multicolore. L’intera gamma Ecocirc presenta un indice di efficienza EEI ≤ 0,18.

La pompa può essere utilizzata per:

  • Ristrutturazione o ampliamento di sistemi esistenti
  • Impianti provvisti di valvole termostatiche
  • Abitazioni monofamiliari o condomini
  • Impianti di riscaldamento a pavimento

Vantaggi

Efficienza

  • Efficienza energetica best-in-class (EEI ≤ 0,18)
  • Motore ECM per un controllo intelligente della velocità
  • Consumo energetico ridotto fino all’80%
  • Idraulica ottimizzata

Semplicità

  • Manopola “one turn” multifunzione
  • Compatta e facile da installare

Affidabilità

  • Design solido collaudato
  • Protezione contro la marcia a secco
  • Visualizzazione di avvisi e allarmi

Risparmio

  • Guscio di isolamento di serie

 

Specifiche

Specifiche

Specifiche generali
Ecocirc
Consegna
Up to 4.5 m3/h
Prevalenza
Up to 8 m
Alimentazione
Single-phase 200-240 V 50/60 Hz
Potenza
60W
Pressione massima d'esercizio
10 bar (PN 10)
Temperatura del liquido
-10°C – 110°C
Temperatura ambiente
0°C ÷ 40°C
Livello di pressione sonora
≤ 43 dB(A)
Compatibilità elettromagnetica
EN 55014-1:2006 and EN 55014-2:1997
Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

Ecocirc
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Sistemi per gli Edifici
Edifici commerciali Sistemi per gli Edifici
Riscaldamento HVAC
Building Systems Riscaldamento HVAC
Condizionamento HVAC
Sistemi per gli Edifici Condizionamento HVAC
HVAC
Residenziale HVAC
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Guida per la sostituzione dei circolatori Lowara

La guida completa per i ricambi e la sostituzione dei circolatori.

Technical Brochure

Tecnologia

Tecnologia

Ecocirc.jpg

Tutto in poche mosse

Due gamme, 42 modelli, modalità di controllo multiple, ancora più facile da usare e nessun reclamo! Le nostre nuove gamme, ecocirc ed ecocirc+, sono la scelta più intelligente del mercato dei circolatori residenziali, in quanto coniugano alta efficienza, semplicità e affidabilità in una soluzione unica e straordinariamente competitiva. Compatti e facili da installare, tutti i modelli presentano un’unica manopola “one turn” per l’impostazione delle modalità di controllo e della velocità. Sono forniti di serie con una presa elettrica intercambiabile, sfiato automatico dell’aria e un LED multicolore. L’intera gamma ecocirc presenta un indice di efficienza EEI ≤ 0,18.

Una scelta ancora più intelligente

La nostra versione ecocirc+ porta risparmio energetico, semplicità e controllo ad un nuovo livello. Con un display digitale e modalità di funzionamento aggiuntive, come eAdapt e Night Mode, adatta automaticamente il funzionamento al settaggio ottimale, riducendo il consumo energetico fino all’80%. La connettività Bluetooth consente di controllare il dispositivo in remoto da telefono cellulare, tablet o laptop.

Robustezza, affidabilità e convenienza

Le gamme di prodotti ecocirc ed ecocirc+ sono progettate con la massima precisione da Lowara, un marchio globale di Xylem., e costituiscono il risultato di oltre mezzo secolo di ricerca e sviluppo, nonché di sperimentazione sul campo.

La nostra principale ambizione nel settore termoidraulico è quella di fornirvi soluzioni più intelligenti per le pompe di circolazione, creando unità più semplici da installare e funzionanti nel tempo, offrendo giorno dopo giorno un’elevata efficienza e un buon rapporto qualità-prezzo.

 Riduzione della bolletta elettrica e delle emissioni di CO₂

Alcuni studi dimostrano che il 10-15% del consumo elettrico domestico è dovuto ai circolatori usati nel riscaldamento. Il motore e il sistema idraulico ecocirc sono progettati con cura per ridurre al minimo questo tipo di problema. Tutte le pompe ecocirc sono dotate di motori ECM ad alta efficienza, che permettono un risparmio energetico fino all’80% rispetto ai circolatori convenzionali. L'indice di efficienza energetica (EEI) valutato ≤ 0,18, assicura un rapido ritorno in termini economici dell’investimento.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1. Sicurezza, sempre

La protezione integrata contro il funzionamento a secco arresta la pompa prevenendo i danni dovuti al funzionamento senza acqua.

2. Alta visibilità

Un display digitale più ampio e più facile da leggere assicura un’immediata visualizzazione di stato della pompa, avvisi e allarmi (gamma ecocirc+).

3. Connettività

Connessione Bluetooth per monitoraggio e controllo esterni tramite laptop, smartphone e tablet (gamma ecocirc+).

4. Temperatura ideale e protezione adeguata

Il guscio di isolamento mantiene la temperatura del liquido pompato e dell’ambiente circostante al giusto livello e fornisce protezione durante il trasporto.

5. Sfiato aria automatico

Il modo sfiato aria automatico facilita lo sfiato rapido e immediato dell’aria per un funzionamento in sicurezza.

6. Efficienza energetica best-in-class

L’elevata efficienza del motore ECM e l’idraulica ottimizzata riducono al minimo i costi di esercizio. Indice EEI ≤ 0,18.

7. Funzionalità per il risparmio energetico

Le modalità di funzionamento eAdapt e Night Mode garantiscono un comfort ottimale con costi ridotti al minimo (gamma ecocirc+).

8. Rapidi e facili da installare

Prese intercambiabili per il collegamento elettrico. La presa femmina è compatibile anche con il maschio di circolatori di altri produttori già installati.

Tutto in poche mosse

Il segreto della nuova gamma ecocirc? La semplicità. Leggeri e facili da installare, tutti questi robusti circolatori sono dotati di una pratica manopola di controllo multifunzione per selezionare le modalità di funzionamento e impostare la velocità. Sul display vengono visualizzate esattamente le informazioni necessarie per monitorare lo stato del circolatore. Vi presentiamo ecocirc, la scelta più intelligente.

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

1. Pressione costante (1-2-3)

Consigliata per riscaldamento a pavimento.

2. Pressione proporzionale (A-B-C)

Consigliata per radiatori forniti di valvole termostatiche.

3. Velocità fissa (I-II-III)

Consigliata per l’alimentazione di caldaie, sistemi di riscaldamento monotubo o sistemi con separatori idraulici.

4. eAdapt

Impostazione automatica delle prestazioni del circolatore per garantire un consumo di energia minimo.

5. Sfiato aria automatico

Facilita lo sfiato rapido e immediato dell’aria per un funzionamento in sicurezza.

6. Display digitale

Il display digitale a 3 cifre mostra alternativamente consumo di energia, prevalenza o portata.

7. LED multicolor

Verde: il circolatore funziona correttamente
Verde (lampeggiante): lo sfiato dell’aria automatico è in funzione
Giallo: funzione Night Mode (solo gamma ecocirc+)
Giallo (lampeggiante): standby
Rosso: guasto della pompa o funzionamento a secco

8. Connettività LED

Verde: connessione Bluetooth a un'interfaccia remota.

9. Pulsante Night Mode e connettività

Night Mode, da attivare insieme ad una delle altre modalità di funzionamento, riduce al minimo il consumo energetico nelle ore notturne. Utilizzare una connessione Bluetooth per passare a un’interfaccia remota e programmare il circolatore.