Pompe multistadio Lowara Serie e-SV Pompe multistadio verticali in acciao inox

Panoramica Specifiche Technical Drawings Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE:

  • Tenute meccaniche bilanciate sostituibili senza dover smontare la pompa (per 10-15-22SV>=5,5kW, 33-46-66-92-125SV)
  • Costruzione della tenuta a O-ring per garantire lo smontaggio facile e veloce del manicotto esterno
  • Anello di rasamento del diffusore sostituibile per il galleggiante con auto-allineamento (polipropilene termico PPS rinforzato in fibra di vetro per garantire maggiore protezione alla corrosione, ai liquidi aggressivi e ad alta temperatura)
  • Riduzione della spinta assiale della girante per garantire un ciclo di vita lungo dei cuscinetti (17.500 h)
  • Boccola intermedia in materiale resistente (carburo di tungsteno/carburo di silicone) per prolungare il ciclo di vita e la capacità di resistere ad applicazioni pesanti, come l’alimentazione caldaia
  • Tenute per alte temperature opzionali (180°C max) con costruzione a basso NPSH, con costruzione ad alta pressione (fino a 40 bar) e versioni passivate e elettrolucidate disponibili su richiesta.

Tra le tante funzioni delle pompe e-SV vale la pena di citare l’integrazione dei dispositivi di diagnostica delle prestazioni, vedi il sistema di monitoraggio delle vibrazioni i-Alert™ e il sensore contro il funzionamento a secco. i-Alert™ e il sensore contro il funzionamento a secco sono disponibili come accessori per tutti i modelli.

La pompa e-SV è una pompa verticale multistadio, non autoadescante, accoppiata con motore standard normalizzato. La parte idraulica è mantenuta in posizione tra il coperchio superiore e il corpo pompa mediante tiranti. Il corpo pompa è disponibile in diverse configurazioni e tipologie di connessione.

Applicazioni tipiche delle elettropompe serie e-SV

Approvvigionamento idrico e pressurizzazione

  • Pressurizzazione in edifici, hotel, complessi residenziali
  • Stazioni di aumento della pressione, alimentazione di reti idriche
  • Gruppi di pressione autonomi

Trattamento delle acque

  • Sistemi di ultrafiltrazione
  • Impianti a osmosi inversa
  • Sistemi di distillazione
  • Filtrazione

Industria

  • Impianti di lavaggio e pulizia
  • Lavatrici commerciali
  • Pompe per impianti antincendio

Industria alimentare e farmaceutica

  • Impianti in cui sono richiesti specifici standard igienico sanitari

Irrigazione e agricoltura

  • Serre
  • Umidificatori
  • Irrigazione a spruzzo

Per maggiori informazioni, cliccare qui.

Specifiche

Specifiche

Tecnologia

Technical Drawings

Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

e-SV
e-SV
2800 rpm 50 Hz
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Acqua da Campo
Sotto terra Acqua da Campo
Acqua da Campo
Pozzo aperto Acqua da Campo
Acqua di Sorgente
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Acqua di Sorgente
Riutilizzo Acqua & Acque Reflue
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Riutilizzo Acqua & Acque Reflue
Eliminazione della Polvere & Spegnimento Incendi
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Eliminazione della Polvere & Spegnimento Incendi
Trasporto e Boosting dell’Acqua
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Trasporto e Boosting dell’Acqua
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect
Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Brochure

Manual

Technical Brochure