Lowara Pompe centrifughe serie e-NSC

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Modelli da DN32 a DN300.

  • Ampia gamma di prestazioni con una prevalenza fino a 160 m e una portata fino a 1800 m³/h.

  • Pressione nominale: 16 bar.

  • Ampia gamma di temperature per i liquidi pompati: da -25°C a +140°C.

  • Ampia gamma di materiali per molte tipologie diverse di liquidi pompati.

  • Ampia gamma di tensioni.

  • Motori IE3 ad alto livello di efficienza.

  • Dispositivo opzionale di controllo della velocità HYDROVAR.

La nuova serie Lowara e-NSC è il risultato della stretta collaborazione tra l’azienda e i suoi clienti. I nuovi modelli sono stati ridisegnati e migliorati per rispettare i requisiti dei Commercial Building Services (CBS) in termini di prestazioni e risparmio energetico. Inoltre, le pompe della nuova serie Lowara e-NSC possono essere personalizzate per venire incontro alle esigenze dell’industria, mantenendo comunque un’elevata qualità produttiva, robustezza e affidabilità a lungo termine durante il loro funzionamento.

Design della pompa

La serie Lowara e-NSC è la nuova generazione di elettropompe centrifughe ad aspirazione assiale monostadio, con bocca di aspirazione assiale flangiata, mandata radiale flangiata e albero orizzontale. Le pompe e-NSC sono dotate di corpo e girante in ghisa nella versione standard, ma sono anche disponibili in un’ampia gamma di materiali, dal bronzo all’acciaio inox duplex, per agevolare le diverse necessità di pompaggio. Le pompe sono provviste di tenute meccaniche intercambiabili, motori con livello di efficienza IE3 e sono state progettate con configurazione “back pull-out” (possibilità di sfilare girante, lanterna e motore senza disconnettere il corpo pompa dal sistema di tubazioni). La serie di pompe e-NSC è disponibile nelle seguenti costruzioni: monoblocco, su basamento, giunto rigido, pompa ad asse nudo.

Le pompe Lowara della serie e-NSC garantiscono i seguenti vantaggi:

Prestazioni 

Le pompe e-NSC sono conformi alla direttiva ErP 2015, sono dotate di motori con livello di efficienza IE3 e con copertura idraulica adatta agli impianti CBS. La versione standard completamente in ghisa con PN16, temperatura massima del fluido a 140 °C ed elastomeri in EPDM è esattamente quello che serve al mercato CBS.

Affidabilità

L'elevata qualità di produzione, la struttura robusta, le tenute meccaniche facilmente intercambiabili e gli anelli di usura assicurano il funzionamento continuo senza disfunzioni e tempi di fuori servizio più brevi per la manutenzione.

Versatilità

Oltre all’offerta standard, la serie Lowara e-NSC è disponibile in svariate configurazioni di materiali per quanto riguarda il corpo, la girante e gli elastomeri, così come in diverse modalità di costruzione per rivolgersi ad una più ampia gamma di applicazioni.

Costo totale di proprietà

La più elevata efficienza idraulica ed elettrica, le versioni con HYDROVAR e la manutenzione facile e veloce permettono di ridurre i costi di funzionamento e manutenzione, nonché il consumo energetico mentre la pompa funziona.

Servizio pre e post vendita

L'azienda lavora in modo costante insieme ai clienti per aiutarli a scegliere la pompa adatta ad ogni specifica applicazione. Sul nostro sito internet, in formato DVD o come app per telefonia mobile, è disponibile un software user-friendly perfezionato, con molti strumenti di selezione. I nostri ingegneri esperti si dedicano completamente a grandi progetti pubblici.

Per saperne di più

Specifiche

Specifiche

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Acqua di zavorra
Settore marino Acqua di zavorra
Pompaggio, Boosting & Monitoraggio
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Pompaggio, Boosting & Monitoraggio
Gestione Idrica su Pad
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Gestione Idrica su Pad
Gestione Acqua di Riflusso & di Produzione
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Gestione Acqua di Riflusso & di Produzione
Recupero Olio Migliorato
Oil & Gas > Convenzionale Recupero Olio Migliorato
aumento della Pressione
Scivoli & Attrazioni Acquatici aumento della Pressione
aumento della Pressione
Corsi per Surf aumento della Pressione
aumento della Pressione
Piscine Pubbliche aumento della Pressione
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect
Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Brochure

Technical Brochure