It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe in linea serie e-LNE

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
Specifiche tecniche
  • Portata: fino a 900  / h
  • Prevalenza: fino a 90 m
  • Alimentazionetrifase 50 e 60 Hz
  • Potenza: da 0,25 kW a 90 kW
  • Pressione massima di esercizio16 bar
  • Temperatura del liquido pompatoda -25 ° C a + 140 ° C

Progettate per il Building Service ( Impiantistica degli edifici)

L’approccio verso l’alta efficienza energetica  e il rendimento idraulico ottimizzato con il controllo a velocità variabile rende l’eLNE la scelta ideale per le applicazioni negli impianti di servizio negli edifici.
 
Alta efficienza
La miglior efficienza idraulica ed elettrica nella sua categoria. Le pompe e-LNE sono conformi alla direttiva ErP 2015, sono dotate di motori con livello di efficienza IE3 e con copertura idraulica adatta agli impianti CBS (Commercial Building Services).
 
Lunga durata e facilità di manutenzione

Le pompe e-LNE garantiscono un’elevata qualità produttiva, robustezza e affidabilità a lungo termine. Sono dotate di tenute meccaniche intercambiabili, l’accesso alle parti è facile per poter realizzare semplici e veloci controlli di manutenzione che permettono di evitare i tempi di fermo e di ridurre i costi di funzionamento, nonché il consumo energetico durante la vita del prodotto.

Per saperne di più

Specifiche

Specifiche

SPECIFICHE GENERALI
e-LINE pompe in linea
CONSEGNA
fino a 410 m³/h
PREVALENZA
fino a 100 m
ALIMENTAZIONE
trifase 50 e 60 Hz
POTENZA
da 0,25 kW fino a 37 kW
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO
16 bar
TEMPERATURA DEL LIQUIDO POMPATO
da -25° C a +140°C
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Piccole Imprese Agricole
Agricoltura & Irrigazione Piccole Imprese Agricole
Condizionamento HVAC
Sistemi per gli Edifici Condizionamento HVAC
Riscaldamento HVAC
Building Systems Riscaldamento HVAC
Geotermico
Energia & Potenza Geotermico
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

HVAC Selector

Software di selezione rapido per circolatori e pompe in linea per sistemi HVAC.

Brochure

Manual

Technical Brochure