Lowara Pompe in linea serie e-LNE

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
Specifiche tecniche
  • Portata: fino a 900  / h
  • Prevalenza: fino a 90 m
  • Alimentazionetrifase 50 e 60 Hz
  • Potenza: da 0,25 kW a 90 kW
  • Pressione massima di esercizio16 bar
  • Temperatura del liquido pompatoda -25 ° C a + 140 ° C

Progettate per il Building Service ( Impiantistica degli edifici)

L’approccio verso l’alta efficienza energetica  e il rendimento idraulico ottimizzato con il controllo a velocità variabile rende l’eLNE la scelta ideale per le applicazioni negli impianti di servizio negli edifici.
 
Alta efficienza
La miglior efficienza idraulica ed elettrica nella sua categoria. Le pompe e-LNE sono conformi alla direttiva ErP 2015, sono dotate di motori con livello di efficienza IE3 e con copertura idraulica adatta agli impianti CBS (Commercial Building Services).
 
Lunga durata e facilità di manutenzione

Le pompe e-LNE garantiscono un’elevata qualità produttiva, robustezza e affidabilità a lungo termine. Sono dotate di tenute meccaniche intercambiabili, l’accesso alle parti è facile per poter realizzare semplici e veloci controlli di manutenzione che permettono di evitare i tempi di fermo e di ridurre i costi di funzionamento, nonché il consumo energetico durante la vita del prodotto.

Per saperne di più

Specifiche

Specifiche

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Piccole Imprese Agricole
Agricoltura & Irrigazione Piccole Imprese Agricole
Condizionamento HVAC
Sistemi per gli Edifici Condizionamento HVAC
Riscaldamento HVAC
Building Systems Riscaldamento HVAC
Geotermico
Energia & Potenza Geotermico
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect
Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

HVAC Selector
HVAC Selector

Software di selezione rapido per circolatori e pompe in linea per sistemi HVAC.

Brochure

Manual

Technical Brochure