It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie Flygt 2700 Flygt DS 2730

Panoramica Accessori Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Tutti i pezzi sono in acciaio inossidabile 316
  • Pezzi soggetti a usura in gomma nitrile
  • Può gestire variazioni di pH tra 2 e 10
  • Costruzione modulare

Ottimizzata per ambienti estremi e con ampie variazioni nei livelli di pH.

Il modello Flygt BS 2730 è una pompa per fango elettrica, sommergibile e anti-corrosione, costruita per resistere negli ambienti più difficili con liquidi di pompaggio corrosivi e/o abrasivi, quali le miniere, i cantieri industriali e le applicazioni pubbliche. 

La serie di pompe per fango Flygt 2700 gestisce flussi sopra 1,800 USGPM (50 l/s), carichi fino a 200 ft (65 m) e soldi fino a 3 in (80 mm) di diametro. Disponibili con potenza nominale da 3 a13 HP (2 a 8 kW), queste pompe di drenaggio portatili sono realizzate in acciaio inossidabile SS316 e saranno perfette per ambienti estremi e con ampie variazioni nei livelli di pH.​.

Accessori

Accessori

Accessori

Tubatura HDPE

  • Forte, resistente, flessibile e di peso leggero
  • Alte prestazioni e lungo ciclo di vita
  • Idrorepellente

Tubature e raccorderia QD

  • Acciaio zincato a caldo con ottima resistenza alle tensioni
  • Sistema di accoppiamento con scollegamento veloce (QD)
  • Disponibili tubature da 2" a 12", raccordi e adattatori

Ricambi originali

Kit Ready Flygt

  • Ridurre al minimo le fermate
  • Accesso semplificato a tutte le parti critiche per gran parte degli interventi di riparazione sulle pompe di drenaggio Flygt. 
  • Riduzione dei costi invece dell’acquisto dei singoli pezzi 
  • Gestione semplificata dei pezzi di ricambio 
  • Combinazione semplificata dei kit per interventi di riparazione più complessi
  • Comprende solo i pezzi originali resistenti all’usura Flygt per garantire prestazioni sempre ottimali nel tempo
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Drenaggio Superficiale & Livello
Costruzione di tunnel Drenaggio Superficiale & Livello
Drenaggio
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Drenaggio
Drenaggio
Pozzo aperto Drenaggio
Drenaggio
Sotto terra Drenaggio
Acqua di Sorgente
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Acqua di Sorgente
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Cantieristica Navale Drenaggio Bacino di Carenaggio
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Porti, moli & cantieri navali Drenaggio Bacino di Carenaggio
Drenaggio Imbarcazioni
Porti, moli & cantieri navali Drenaggio Imbarcazioni
Pompaggio di Bypass e di Backup
Industria in generale Pompaggio di Bypass e di Backup