Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

ecocirc XL and XLplus High efficiency wet rotor circulators

Áttekintés Technical Drawings Kiegészítők Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

SPECIFICATION

  • Single and twin head models in cast iron or bronze
  • Head up to 13 m
  • Flow up to 60 m3/h
  • Temperature range – 10°C – +110°C

Highly efficient wet rotor circulator

The new Lowara ecocirc XL and XLplus are the wet rotor circulators that provide state-of-the-art technology in hydraulics, motors and intelligent controls. The ecocirc XL and XLplus are everything you need in a large wet rotor circulator and nothing you don’t. The purposefully engineered, easy-to-install ecocirc XL and XLplus are designed with simplicity and efficiency in mind.

  • High efficiency
  • Different operation modes adopted to all real life situations
  • Automatic proportional pressure control (Δpv)
  • Constant pressure control (Δpc)
  • Differential temperature control (ΔpT)
  • Manual set constant speed
  • Night setback mode
  • Easy to install and start up, no advanced programming necessary
  • Clear display and easy setting with touch buttons
  • For hot and cold media including tap hot water, geothermal and solar systems
  • Communicate with Modbus RTU and BACnet systems
  • Can be controlled from a laptop, tablet or smartphone via WiFi.

REPLACEMENT GUIDE

Eventually old pumps need to be replaced. With the new high efficiency ecocirc range, it pays back to replace a 5 year old pump fixed speed pump already today. The difference in efficiency makes the investment profitable already after two years (depending on operation time).

The replacement guide contains information on like for like replacement models for more than 1500 circulators. Find the complete list here.

Technológia

Technical Drawings

Kiegészítők

Kiegészítők

Kiegészítők

ecocirc BASIC N háztartási melegvíz-keringető

Jellemzők

  • Szerszám nélkül is könnyen szerelhető és csatlakoztatható
  • Automatikus légtelenítési funkció, mely lehetővé teszi az ecocirc BASIC N számára a levegő hatékony eltávolítását a szivattyúházból és a motorkamrából, majd visszatérését az eredeti beállítás szerinti működéshez
  • Szárazonfutás és bekapcsolási túláram elleni védelem, amely védi a motort a túlmelegedéstől a szivattyú szárazonfutása esetén és a sérüléstől nagy áramfelvétel esetén

Specifikációk

  • Áramlási sebesség: max. 3.2 m³/óra
  • Emelőmagasság: max. 6 m
  • Tápellátás: egyfázisú 50 Hz és 60 Hz
  • Teljesítmény: 10–50 W
  • Maximális üzemi nyomás: 10 bar
  • Szivattyúzott folyadék hőmérséklete: -10–110 °C

ecocirc PRO nagyhatékonyságú melegvizes keringetőszivattyúk

MAGAS HATÁSFOKÚ KERINGETŐSZIVATTYÚ – KB. 90%-KAL KEVESEBB ÁRAMOT FOGYASZT, MINT EGY SZOKÁSOS 25 W-OS SZIVATTYÚ

  • magas hatásfok, gazdaságos működés
  • tartós
  • vízkőmentes
  • robusztus
  • csendes
  • kompakt és kis méretű
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
HVAC
Lakóövezeti HVAC
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brosúra

Technical Brochure