Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Ivóvízkeringtetők ecocirc wireless azonnali melegvízrendszer

Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Egyszerű telepítés, nincs szükség elektromos aljzatra a mosogató alatt
  • A beépített 24 órás időzítővel a felhasználó napirendjéhez igazítható a rendszer
  • Működtetés vezeték nélküli rádiófrekvenciás kommunikációval, körülbelül 45 méteres hatótávolsággal
  • Szabályozás hőmérséklet alapján és időzítővel
  • Opcionális indító nyomógomb
  • 2 db AA elemmel működő szelep
  • Maximális folyadék-hőmérséklet 95 °C
  • Maximális vezetéknyomás 10 bar

A recirkulációs vezeték nélküli vízvezetékrendszerekhez készült ecocirc wireless az egyedülálló ECM (elektronikus kommutációjú motor) technológiának köszönhetően mindössze 20 wattos teljesítményfelvétellel működik, így jelentős energiamegtakarítás érhető el a használatával. Páros szelepet kell szerelni a mosogató alá vagy egy másik, a vízmelegítőtől legtávolabb eső vízkivezetésre, ahová a legkésőbb ér oda a meleg víz. Az elemmel működő, beépített hőmérséklet-érzékelővel és vezeték nélküli rádiófrekvenciás adó-vevővel rendelkező szelep a vízmelegítőre vagy a melegvíz-forrásra szerelt keringetőszivattyúval kommunikál.

Az ólommentes ecocirc wireless technológiájának köszönhetően a szivattyú csak akkor kapcsol be, ha a rendszert meleg vízzel kell feltölteni. A szivattyú egyedülálló mikroprocesszora pontosan a maximális hatásfokhoz szükséges frekvenciát és feszültséget szolgáltatja az ECM számára. A legfőbb funkciók és előnyök:

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Melegvíz-keringetés
Épületrendszerek Melegvíz-keringetés
Submittals

Submittals