Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

High Efficiency Hot Water Circulators ecocirc PRO nagyhatékonyságú melegvizes keringetőszivattyúk

Áttekintés Specifikációk Technical Drawings Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

MAGAS HATÁSFOKÚ KERINGETŐSZIVATTYÚ – KB. 90%-KAL KEVESEBB ÁRAMOT FOGYASZT, MINT EGY SZOKÁSOS 25 W-OS SZIVATTYÚ

  • magas hatásfok, gazdaságos működés
  • tartós
  • vízkőmentes
  • robusztus
  • csendes
  • kompakt és kis méretű

Magas hatásfokú, fokozatmentesen állítható fordulatszámú melegvíz-keringető szivattyú

A rendkívül hatékony PRO melegvíz-keringető szivattyúk a bevált, ECM-technológiát alkalmazó, állandó mágneses, tengely nélküli gömbmotoros kialakításra épülnek. Ez a kialakítás megfizethető áron biztosít maximális hatásfokot és alacsony zajszintet.

Az automatikus szellőzés üzemmódot kínáló ecocirc PRO hőszigetelő burkolattal rendelkezik. A berendezés opcionális órával, illetve hőmérséklet-beállító egységgel is felszerelhető.

A keringtetőszivattyú különféle változatai családi és többlakásos házakban használhatók. Az ivóvízzel kapcsolatos előírásoknak megfelelő berendezések az ivóvíz keringetésével hatékony védelmet nyújtanak a Legionella baktériumok ellen. A melegvíz-keringetésnek köszönhetően a legtávolabbi csap megnyitásakor is azonnal rendelkezésre áll a meleg víz.

Az új, fokozatmentesen állítható Lowara ecocirc PRO 15-1 modellek maximális fogyasztása mindössze 3–9 W! A nagyobb emelőmagasságot vagy áramlási sebességet igénylő alkalmazások esetén a Lowara ecocirc PRO 15-3 használatával 3 méteres emelőmagasság, illetve 1500 l/órás áramlási sebesség biztosítható. A teljesítményfelvétel mindössze 4–27 W.

CSEREKALAUZ

A régi szivattyúkat egyszer le kell cserélni. Az új, magas hatásfokú ecocirc termékcsalád modelljeivel már egy 5 éves állandó fordulatszámú szivattyú lecserélése is kifizetődő. A hatásfok különbségéből adódóan a beruházás alig két év után megtérül (az üzemidőtől függően).

A több mint 1500 keringető adatait tartalmazó cserekalauz megkeresi az eredetinek megfelelő cseremodellt. A teljes lista itt található.

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
ecocirc PRO
Delivery
up to 1,5 m³/h
Head
up to 3 m
Power supply
single phase 50 and 60 Hz
Power
27 W
Maximum operating pressure
10 bar
Temperature of pumped liquid
from -10 °C to 95 °C
Technológia

Technical Drawings

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Brosúra

Manual

Technical Brochure