Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

High Efficiency Hot Water Circulator ecocirc BASIC N háztartási melegvíz-keringető

Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Jellemzők

  • Szerszám nélkül is könnyen szerelhető és csatlakoztatható
  • Automatikus légtelenítési funkció, mely lehetővé teszi az ecocirc BASIC N számára a levegő hatékony eltávolítását a szivattyúházból és a motorkamrából, majd visszatérését az eredeti beállítás szerinti működéshez
  • Szárazonfutás és bekapcsolási túláram elleni védelem, amely védi a motort a túlmelegedéstől a szivattyú szárazonfutása esetén és a sérüléstől nagy áramfelvétel esetén

Specifikációk

  • Áramlási sebesség: max. 3.2 m³/óra
  • Emelőmagasság: max. 6 m
  • Tápellátás: egyfázisú 50 Hz és 60 Hz
  • Teljesítmény: 10–50 W
  • Maximális üzemi nyomás: 10 bar
  • Szivattyúzott folyadék hőmérséklete: -10–110 °C

Megfizethető hatékonyság otthona fűtéséhez

Hatékony szivattyúk ECM technológiával és állandó mágneses forgórésszel. A rozsdamentes acélból (AISI 304) készült háznak köszönhetően a szivattyú megfelel a használati melegvíz-rendszerekhez.

A lenyűgözően egyszerű, tengely nélküli gömbmotorban csupán egy önbeálló csapágy található, ami jelentősen csökkenti a költséges és bonyolult alkatrészek számát. Természetesen az ecocirc BASIC N nagy hatékonyságot kínál, az EEI érték meghaladja az ErP 2015 értéket.

Két fokozatmentes szabályozási opció

  • fokozatmentes kézi beállítás, rögzített fordulatszámmal
  • automatikus arányos nyomásszabályozás Δp-v
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Melegvíz-keringetés
Épületrendszerek Melegvíz-keringetés
Melegvíz-rendszerek
Lakóövezeti Melegvíz-rendszerek
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Brosúra

Guideline

Technical Brochure